Producto no disponible en este mercado
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Volume flow: ±2% o.r. above DN200
-
Rango de medición
0 to 15 m/s (0 to 50 ft/s)
-
Rango de temperatura del medio
–40 to +80 °C (–40 to +176 °F)
-
Máx. presión de proceso
N/A
-
Materiales húmedos
Insertion system:
Sensor holder 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Sensor housing 1.4301 (304), 1.4404 (316L)
Ámbito de aplicación
Prosonic Flow I 400 combina la tecnología de sensores de inserción con las ventajas de nuestros transmisores Proline 400, como Heartbeat Technology, para monitorizar el proceso de forma segura, y el acceso al servidor web, para facilitar la instalación y el funcionamiento. Soldado directamente en la pared de la tubería, Prosonic Flow I 400 es especialmente adecuado para tuberías grandes, como las líneas de distribución de agua y los proyectos en los que es necesaria la instalación de un equipo fijo.
El principio de medición no depende de la densidad ni de la conductividad
Medición del caudal bidireccional de agua y aguas residuales
Propiedades del equipo:
Admite dos vías de medición paralelas
Para diámetros grandes: DN 200 a 4.000 (8 a 160")
Temperatura del producto: –40 a +80 °C (–40 a +176 °F)
Caja del transmisor hecha de aluminio o policarbonato duradero
Versión remota para montaje en pared
Colector de datos integrado: monitorización de los valores medidos
Ventajas
Baja inversión de capital; la eficiencia aumenta con el diámetro de la tubería (hasta DN 4000/160")
Señal estable a largo plazo; instalación directa del sensor en el producto sin necesidad de mantenimiento
Transparencia del proceso; función de diagnóstico
Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el equipo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación
Acceso remoto completo; servidor web
Funciones integradas de diagnóstico, verificación y monitorización; Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Proline Prosonic Flow I 400
Flujómetro ultrasónico por tiempo de tránsito
EN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
11/01/2022
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01567DES_0121-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Proline Prosonic Flow I 400
Caudalímetro por ultrasonidos de tiempo de tránsito
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
11/01/2022
Tamaño del archivo:
6.4 MB
Nombre del archivo:
BA02085DES_0121-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
5.5 MB
Nombre del archivo:
BA02303DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
2.3 MB
Nombre del archivo:
GP01208DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
GP01166DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline 400
Transmisor con sensor ultrasónico de tiempo de tránsito
HARTEN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
11/01/2022
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
KA01510DES_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 400
Transmitter with ultrasonic time-of-flight sensor
Modbus RS485EN ES 15/05/2024Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA01660DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Proline Prosonic Flow I
Sensor ultrasónico de tiempo de tránsito
EN ES 15/05/202411/01/2022Idioma:
Español
Versión:
11/01/2022
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA01511DES_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN ES 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-