Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,18 °F
Ámbito de aplicación
El transmisor de canal único iTEMP TMT142B con indicador retroiluminado proporciona mediciones de gran precisión y fiabilidad a largo plazo en procesos críticos y en zonas con peligro de explosión.
Proporciona una configuración a distancia segura desde su interfaz Bluetooth® integrada (app SmartBlue de Endress+Hauser), incorporada en una caja de compartimento único resistente para montaje en campo. Convierte las entradas de los sensores de resistencia (RTD), los termopares (TC), las resistencias (Ω) y los transmisores de tensión (mV) en una señal de tipo 4 a 20 mA y comunicación HART® 7.
Transmisor de temperatura con comunicación Bluetooth® segura y HART® 7
Indicador retroiluminado para obtener unas lecturas claras en campo de la información de proceso y de diagnósticos
Entrada universal para sensores de resistencia (RTD), termopares (TC), resistencias (Ω) y transmisores de tensión (mV)
Fiabilidad, estabilizada a largo plazo y precisión elevada para una seguridad de funcionamiento en procesos críticos
Cajas resistentes de aluminio o acero inoxidable para uso en zonas con peligro de explosión y condiciones de proceso exigentes
Ventajas
Certificado para uso en zonas peligrosas:
CSA (IS, NI, XP y DIP), ATEX, INMETRO, NEPSI (Ex ia, Ex d, a prueba de ignición por polvo)
Medición de temperatura fiable, estable y precisa a largo plazo, incluso en condiciones ambientales adversas, gracias a la carcasa monocámara encapsulada a presión y a la protección contra sobretensiones integrada
Interfaz Bluetooth®: Ahorre tiempo y esfuerzos en la puesta en marcha, configuración y mantenimiento con la aplicación SmartBlue de Endress+Hauser
Mantenimiento predictivo con funciones de diagnóstico avanzadas y notificaciones de estado condesadas en conformidad con NAMUR NE 107
Indicador retroiluminado de desarrollo reciente con dígitos grandes para una información de proceso clara en cualquier condición ambiental
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT142B
Versión en español - 01/2021
Transmisor de temperatura de campo con protocolo HART®
EN ES 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Idioma:
Español
Versión:
22/01/2021
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI00107RES_1621.pdf
-
-
-
Descripción electrónica del equipo (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - iTEMP TMT142B - HART
Language neutral - 03/2022
SIEMENS, PDM, 8.2.1 SIEMENS, PDM, 9.1.0.4
Idioma:
Language neutral
Versión:
22/03/2022
Tamaño del archivo:
788.9 KB
Nombre del archivo:
EH_HA_TE_iTEMP_0x11D1_0x03_0x02_PDM_encoded.zip
-
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT142B
Transmisor de temperatura de campo
con protocolo HART®EN ES 22/01/202110/06/202021/06/201231/01/200707/02/2005Idioma:
Español
Versión:
22/01/2021
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI00107RES_1621.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTEMP TMT142B
Transmisor de temperatura
con protocolo HART<sup>®</sup>EN ES 31/01/202307/06/202125/06/202017/02/202015/12/2006Idioma:
Español
Versión:
31/01/2023
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
BA00191RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTEMP TMT142B
Transmisor de temperatura
EN ES 31/01/202320/07/202005/05/202022/04/201501/02/2009Idioma:
Español
Versión:
31/01/2023
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
KA00222RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx: Ex ia IIC T6 GaEN ES 13/09/202216/06/2020Idioma:
Español
Versión:
13/09/2022
Tamaño del archivo:
809.8 KB
Nombre del archivo:
XA01957TES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT142, TMT142B
HART®
Ex ia IIC T4~T6 Ga/GbEN ES 22/08/2022Idioma:
Inglés
Versión:
22/08/2022
Tamaño del archivo:
808.4 KB
Nombre del archivo:
XA02912TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Control drawing CSA XP, DIP
Temperature field transmitter
Installation notes for hazardous Locations
Explosion proof, dust ignition proof, increased safetyIdioma:
Inglés
Versión:
29/07/2020
Tamaño del archivo:
453.4 KB
Nombre del archivo:
10000011429.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Temperature transmitter
iTEMP TMT142B
0Ex ia IIC T6...T4 Ga X
Ex ia IIIC T85°C…T110°C Db X
1Ex db IIC T6...T4 Gb X
Ex tb IIIC T110°C Db XEN ES 20/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
20/12/2021
Tamaño del archivo:
903.6 KB
Nombre del archivo:
XA02591TEN_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx°C DbEN ES 13/09/202216/06/2020Idioma:
Español
Versión:
13/09/2022
Tamaño del archivo:
472 KB
Nombre del archivo:
XA01959TES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN ES 19/09/202216/06/2020Idioma:
Español
Versión:
19/09/2022
Tamaño del archivo:
427.7 KB
Nombre del archivo:
XA01958TES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT142B
HART®
ATEX:
Ex ic IIC T6 Gc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 GcEN ES 12/09/202216/06/2020Idioma:
Español
Versión:
12/09/2022
Tamaño del archivo:
422.2 KB
Nombre del archivo:
XA02090TES_0222-00.pdf
-