Conozca por qué nuestros clientes eligen Endress+Hauser
En nuestra base de datos de industria encontrará casos de éxito, notas de aplicación y white papers seleccionando una industria, una solución y un servicio en el filtro que encontrará a continuación.
The Engelberg wastewater plant treats municipal water, returning it clean to nature. Daily samples and a control system ensure optimal function and provide insights for efficient adjustments.
To meet the challenges of temperature monitoring in such critical processes, a thermowell design has been developed that responds to process changes up to five times faster than standard designs.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
El crecimiento de la población, la escasez de agua y el cambio climático afectan significativamente a la disponibilidad de agua. El agua reutilizada es la fuente más sostenible y consume menos energía en comparación con el agua desalinizada del mar.
Garver was able to achieve zero liquid discharge treatment of the cooling tower blowdown by working with reliable partners such as Endress+Hauser and Rockwell Automation.
Daka ecoMotion A/S in Løsning, Denmark, is a business focused on sustainability, using
market-leading technology to produce biodiesel from animal fats and used frying oil.
El ecosistema Netilion IIoT mejora las operaciones en planta de Sucroliq, una compañía dedicada a la producción y refinado de azúcar. Netilion ofrece más visibilidad de los datos de los activos instalados.
To cut energy consumption in the biological phase of its wastewater treatment plant, the town of Velen bought energy-efficient blowers and integrated the Liquiline Control aeration control system.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .