Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Productos
Filtrar X icon

El producto se está retirando del mercado progresivamente

Nuevas alternativas disponibles

Directriz de eliminación progresiva

Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.

Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).

Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.

Estado del producto

Raíz del producto PMD55
Nombre Presión diferencial Deltabar PMD55
Estado del producto In phase out
Fecha de retirada del producto 12/2024
Fin de la producción 6/2027
Sensor de repuesto hasta not applicable
Calibración hasta not applicable
Disponibilidad de repuestos 7/2030
Reparación hasta 7/2030
Nueva alternativa PMD55B
Consejos de mantenimiento

El producto se está retirando del mercado progresivamente

Nuevas alternativas disponibles

Directriz de eliminación progresiva

Endress+Hauser se compromete con el soporte a largo plazo de todos nuestros productos.

Nos hacemos cargo del soporte y servicio de nuestros productos durante un período de diez años después de la notificación de la retirada del producto (hasta que las piezas de repuesto ya no estén disponibles).

Sin embargo, nos reservamos el derecho de ofrecer soluciones alternativas, incluidos productos de reemplazo si se considera más apropiado.

Estado del producto

Raíz del producto PMD75
Nombre Presión diferencial Deltabar PMD75
Estado del producto In phase out
Fecha de retirada del producto 12/2024
Fin de la producción 6/2027
Sensor de repuesto hasta not applicable
Calibración hasta not applicable
Disponibilidad de repuestos 7/2030
Reparación hasta 7/2030
Nueva alternativa PMD75B
Consejos de mantenimiento

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system