Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Amplificador de aislamiento NAMUR, 1/2 canales con 24 V CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Amplificador de aislamiento NAMUR bicanal con 24 a 230 V CA/CC y entrada de contacto por conmutación o NAMUR, así como salida de relé; opcionalmente con SIL y Ex
Tipo de señal de entrada4x 4...20 mA análogo 4x digital Contador de pulsos Modbus TCP Modbus RS485
Salida4x digital Modbus TCP Modbus RS485
Fuentes de alimentación y barreras
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Las fuentes de alimentación y las barreras proporcionan, por ejemplo, un transmisor con alimentación, si es necesario, también para zonas con peligro de explosión, y a continuación transmite la señal aislada galvánicamente. Con la opción HART® disponible opcionalmente se puede monitorizar el estado del transmisor. De este modo, se pueden localizar fácilmente incluso errores que se producen solo brevemente.
Descripción del catálogo
Nuestro catálogo de barreras y fuentes de alimentación de raíl DIN proporciona:
Fuentes de alimentación para transmisores a 2 o 4 hilos
Barrera activa con fuente de alimentación para una separación segura de circuitos de corriente de 4...20 mA en un solo equipo
Fuentes de alimentación y barreras con transmisión HART® bidireccional, zócalos de conexión para comunicaciones HART® y resistor HART® integrado para la configuración del sensor
Ejemplo de aplicación - fuente de alimentación de un transmisor de temperatura: si se instala un transmisor para cabezal HART® de 4 a 20 mA HART en una sonda de temperatura, se debe suministrar con energía. Una barrera activa alimenta al transmisor, si es necesario, también para zonas con peligro de explosión, y a continuación transmite la señal aislada galvánicamente. Con la opción HART® disponible opcionalmente se puede monitorizar el estado del transmisor para cabezal. Si se produce un error, un relé de la barrera activa envía una señal de alarma.
Ejemplo de aplicación de una barrera pasiva con SPS: Si un sensor en una zona Ex se debe suministrar mediante un SPS, es necesario utilizar una barrera pasiva. La barrera pasiva transmite la alimentación de la zona No Ex a la zona Ex y envía de vuelta la señal de 4 a 20 mA. La barrera pasiva no necesita fuente de alimentación, dado que se alimenta de un lazo de 4 a 20 mA.
Ventajas
Amplia gama de alimentación, fuentes de alimentación flexibles
Fuentes de alimentación para transmisores a 2 o 4 hilos
Circuitos de corriente con aislamiento galvánico de 4 a 20 mA
Certificados internacionales para zonas Ex, Germanischer Lloyd / certificado para aplicaciones marinas disponibles
Monitorización del sensor con sistema de prealerta
Descargas
Explorar otros recursos
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .