Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición de nivel Servo

Medición continua de nivel de líquido en aplicaciones de control de inventario y transferencia de custodia

Medición de nivel Servo
6 Productos
Ordenar por:
Filtrar

Medición de nivel por servomecanismo

Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.

Acerca de Medición de nivel Servo

La medición de nivel por servomecanismo en depósitos ofrece una alta precisión, ya sea en aplicaciones relativas a líquidos, interfase o densidad. Los equipos satisfacen exactamente las exigencias de la gestión de inventario y control de pérdidas en depósitos y están optimizados con respecto al ahorro total de costes y la fiabilidad. Compruebe la amplia gama de equipos Proservo para aplicaciones de nivel mediante servomecanismo y haga clic en el botón inferior.

Los equipos de medición de nivel por servomecanismo en depósitos se utilizan para aplicaciones de custody transfer (facturación) y control de inventario con los certificados NMi y PTB que cumplen los requisitos según OIML R85 y API 3.1B. Proservo es especialmente apto para la medición de custody transfer (facturación) de gran precisión en petróleo crudo, gasolina, diésel, productos petroquímicos y químicos.

Medición de nivel por servomecanismo: Principio de medición

Mediante un servomotor se posiciona con precisión un pequeño desplazador en un producto líquido. Este desplazador se suspende entonces de un cable de medición que se enrolla sobre un tambor acanalado. Cuando el desplazador baja y entra en contacto con el líquido, su peso disminuye a consecuencia del empuje del líquido. Esto hace que cambie el par de giro en el acoplamiento magnético, que miden 5 sensores Hall.

Ventajas

  • Insensible a propiedades del producto como la conductividad o la constante dieléctrica
  • Aplicaciones para Custody Transfer (facturación)