Temperatura del procesoInstalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi...99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Ultra-compact microwave barrier for non-contact point level detection, piece goods counting and object detection
No disponible en su mercado
Temperatura del procesoNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura del procesoInstalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medioPeso de los sólidos: > 10 g/l
Temperatura del procesoInstalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medioPeso de los sólidos: > 10 g/l
Ultra-compact microwave barrier for non-contact point level detection, piece goods counting and object detection
No disponible en su mercado
Temperatura del procesoNon-contact installation: any Within installation: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) With high temperature adapter: up to +450°C (+842°F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Non-contact installation: any Within installation: 0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. With high pressure adapter: up to +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura del procesoInstalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) Con adaptador para alta temperatura: hasta +450 °C (+842 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.Instalación sin contacto: cualquiera Dentro de la instalación: 0,5 bar...6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs. Con adaptador HD: hasta +21 bar (+305 psi) abs.
Densidad min. del medioPeso de los sólidos: > 10 g/l
Medición de nivel por barrera de microondas
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Acerca de la medición del nivel de barrera por microondas
En muchos casos en que los métodos invasivos presentan limitaciones, la barrera de microondas resulta ser la solución adecuada. Los equipos Soliwave evitan atascos, indican puntos de nivel, resuelven tareas de posicionamiento y recuento, proporcionan mediciones sin contacto y, por lo tanto, no sufren desgaste. Los productos medidos habitualmente son virutas de madera, papel y cartón, cal, piedras, arena o incluso bolsas o cajas enteras.
El emisor de barrera de microondas utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Soliwave es apto como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. El emisor y el receptor interactúan entre ellos.
Medición por barrera de microondas: Principio de medición
Los emisores de barrera de microondas se utilizan para detectar todo tipo de sólidos granulados mediante microondas (principio del transmisor/receptor). La detección del movimiento de sólidos granulados (presente/no presente) se basa en el efecto Doppler de las microondas.
Ventajas
Sin contacto: las microondas penetran en los depósitos desde el exterior
Principios de medición casi insensibles a las condiciones de proceso
Solución mecánica robusta - sin mantenimiento
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .