El equipo 11961Z es una sonda de alta resistencia para aplicaciones con productos agresivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante. Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.
Para detección de nivel conductiva en depósitos de proceso o de almacenamiento, a partir de conductividades de 0,02 mS/cm. Como prevención contra reboses con monitorización de línea incluso en lugares con peligro de deflagración clasificados como Zona 0, o protección de bombas en tuberías y control a dos puntos.
Conexión a proceso: roscada
Rango de medida: 100 a 2.000 mm (5,9 a 78,7")
Temperatura: -200 a +250 °C (-328 a 482°F)
Presión: -1 a +160bar (-15 a +2.320psi)
Componentes: transmisor FTW325
Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG
Ventajas
Medición segura y fiable en productos agrsivos gracias a los materiales resistentes a la corrosión de la varilla y el aislante
Puede ser usada en calderas de vapor gracias a su aislamiento cerámico resistente al vapor y el agua caliente.
En particular, puede utilizarse en condiciones de altas presiones o de vacío
Endress+Hauser implementa un concepto de logística muy eficaz en la planta de Basilea de los distribuidores de productos químicos Brenntag Schweizerhall AG.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .