Resumen de especificaciones
-
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230
Especial conforme a ASTM E-230 -
Tiempo de respuesta
según la configuración
63 % tr = 15,0 s -
Máx. presión de proceso (estática)
Estándar conforme a ASTM E-230
Especial conforme a ASTM E-230 -
Rango de temperatura de operación
Tipo T:
–270 °C … 370 °C
(–454 °F … 698 °F)
Tipo J:
–210 °C … 720 °C
(–346 °F … 1.328 °F)
Tipo E:
–270 °C … 820 °C
(–454 °F … 1.508 °F)
Tipo K:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.150 °C
(–454 °F … 2.102 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 22,5" (571 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
Este robusto termómetro está diseñado para ser usado en aplicaciones con entornos agresivos o exigencias de seguridad relevantes, por ejemplo, en las industrias química, Oil & Gas y energética. Aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y las más altas presiones pueden ser tratadas con el uso de estos robustos sensores con vaina y materiales especiales. El equipo permite incorporar un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales y queda listo para ser usado con mayor exactitud y fiabilidad de medición en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Flexibilidad de configuración.
El portasondas sensor puede ser usado en procesos industriales en:
La industria química
La industria petroquímica
Refinerías
Plataformas en alta mar
Ventajas
FM/CSA XP Clase I, Div. 1 portaelectrodos de temperatura de máxima seguridad certificado
Una tienda de adquisición de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase internacional con sensor integrado preparado para aplicaciones exigentes de la industria de procesos
¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones. Un único código de modelo incluye el sensor, la vaina y el portasondas transmisor para una solución de punto de medida completa
Todos los transmisores iTEMP proporcionan una estabilidad a largo plazo menor o igual al 0.05% anual
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
TI T53, T54 y T55
Portasondas para termopar a prueba de explosiones en termopozos con
elemento de inserción con carga por resorte y envolvente para in
dustria de procesoEN ES 27/01/202314/01/202131/05/201821/08/201501/12/2006Idioma:
Español
Versión:
27/01/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
TI00127RES_1623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
T53 Compact Instructions
Explosion proof thermocouple assembly in thermowell
EN ES 01/12/201201/05/200701/03/2007Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2012
Tamaño del archivo:
594 KB
Nombre del archivo:
KA00243rae_1312.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Idioma:
Inglés
Versión:
19/12/2022
Tamaño del archivo:
97 KB
Nombre del archivo:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
65.5 KB
Nombre del archivo:
160100118.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Idioma:
Inglés
Versión:
26/08/2019
Tamaño del archivo:
61.1 KB
Nombre del archivo:
160100116.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Idioma:
Inglés
Versión:
27/11/2006
Tamaño del archivo:
68.4 KB
Nombre del archivo:
160100114.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Idioma:
Inglés
Versión:
18/05/2006
Tamaño del archivo:
62.7 KB
Nombre del archivo:
160100113.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN ES 18/03/202001/04/201101/03/2006Idioma:
Inglés
Versión:
18/03/2020
Tamaño del archivo:
246.4 KB
Nombre del archivo:
160100116.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsIdioma:
Inglés
Versión:
02/01/2007
Tamaño del archivo:
73.8 KB
Nombre del archivo:
160100114.pdf
-
-
-
Certificados FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC ExplosionProof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsEN ES 24/11/202012/01/2015Idioma:
Inglés
Versión:
24/11/2020
Tamaño del archivo:
65.5 KB
Nombre del archivo:
160100114.pdf
-