iTEMP TMT31: ¡El transmisor de temperatura RTD de 4-20 mA redefinido!
El transmisor para cabezal de 4-20mA para sensores Pt100/Pt1000 ofrece la máxima facilidad de uso, alta seguridad y precisión de medición fiable.
¡Perfecto para aplicaciones básicas! El transmisor de temperatura iTEMP TMT31 de nuevo desarrollo para señales analógicas de 4-20mA se caracteriza por su estabilidad a largo plazo, su alta precisión y su facilidad de uso, lo que lo convierte en un pilar importante para la medición fiable de la temperatura en la automatización de procesos.
Los transmisores de temperatura son un enlace importante entre los sensores de temperatura en el proceso y los procesos de automatización en los procesos industriales.
Para que el esfuerzo de la puesta en marcha, la configuración del equipo y el mantenimiento sea el menor posible, el transmisor puede pedirse debidamente preconfigurado o simplemente parametrizarse en planta utilizando un software de configuración gratuito como FieldCare o DeviceCare de Endress+Hauser con la ayuda de un ordenador portátil o una tablet. Los kits de configuración USB que se necesitan, como el TXU10 o el Commubox FXA291, también están disponibles como accesorios en Endress+Hauser.
La recomendación: terminales de push-in
La utilización de terminales de push-in le permitirá reducir el tiempo de cableado hasta en un 85% durante la puesta en marcha del transmisor de temperatura. ¡Le proporciona un cableado 10 veces más rápido, junto con una gran calidad a un precio accesible! Descubra sus beneficios en este breve vídeo. Para todos aquellos que prefieren utilizar el contrastado terminal de tornillo, también hemos optimizado el diseño del terminal para facilitar el cableado. Las conexiones libres de corrosiones garantizan la máxima fiabilidad de los valores de transmisión medidos para las dos variantes de conexión.
Alta fiabilidad en el proceso.
El transmisor de temperatura iTEMP TM31 está aprobado para el funcionamiento seguro de los tipos de sensores Pt100 (IEC/GOST/JIS) y Pt1000 (IEC) en zonas con peligro de explosión de la Zona 2 / Div. 2 (sin chispas). Opcionalmente, las características del sensor de la RTD conectada pueden ajustarse al transmisor para cabezal mediante un ajuste transmisor-sensor utilizando las ecuaciones de Callendar-Van Dusen (CvD), de forma que así aumenta aún más la precisión de la medición de la temperatura de todo el sistema.
Encontrará más información en la iTEMP página de producto del TMT31.