Tecnologías de medición basadas en láser como la espectroscopia Raman y la espectroscopia de absorción láser de diodo sintonizable (TDLAS) continúan ganando terreno con respecto a otros métodos como la cromatografía de gases o la espectrometría de masas. Sin partes móviles y con una necesidad de muestreo significativamente reducida, los analizadores de proceso empleados son más fáciles de mantener y proporcionan en segundos unos resultados altamente precisos. Ello permite un control más inteligente de procesos altamente cambiantes en tiempo real sin tener que exponer el ser humano a productos químicos peligrosos.
Hechos clave
Up to 30%
reduction in batch processing time
Aumente el control de su proceso con métodos analíticos en línea
El uso de analizadores TDLAS para la monitorización de contaminantes en los gases de alimentación reduce los costes debidos a tiempos de parada de la planta química por gases fuera de especificación.
Diagrama esquemático de un sistema de control de procesos para la polimerización por semilotes.
![espectroscopia, polimerización, control de proceso Detecte el punto final de una reacción con espectroscopia Raman](/__image/a/9297572/k/0b5613581fc11ecc9a1f8d1aafaa0a82f390f2bf/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/API_LSI_page21_1.jpg)
Detección de punto final y control cinético de reacciones
La polimerización de emulsiones produce una amplia gama de materiales poliméricos, incluidas pinturas y gomas sintéticas. Este tipo de reacciones se desarrolla en un entorno acuoso en el que las especies de monómeros se mantienen en una única fase con un producto tensioactivo o emulsionante adecuado. Es posible usar una o más especies de monómeros y el polímero o copolímero resultante se produce como una suspensión estable, en la forma de un látex.
Nuestra experiencia en el campo
La espectroscopia Raman se adapta bien a la monitorización de estas reacciones al ser sensible a la medición de enlaces dobles específicos, y no experimenta interferencias debidas a la matriz acuosa.
- Es posible compensar la velocidad de formación de los enlaces para obtener variaciones en la intensidad general medida de la reacción
- El agua no interfiere en la medición de las soluciones acuosas
- Posibilidad de medir a través de las paredes o las ventanas del reactor
- Correlación excelente con los datos cromatográficos y gravimétricos
![Analizadores TDLAS, control de gas de alimentación en tiempo real, monitorización en tiempo real, muestreo, muestras Control de las impurezas en gases de alimentación en tiempo real para mejorar la calidad del producto](/__image/a/9297857/k/6deabf73b2791d6f7faac7dfebd68ebbbe01e929/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/16619895_web.jpg)
Control en tiempo real de las impurezas en gases
Los costes de los tiempos de parada de la planta debidos a un gas fuera de especificación pueden resultar muy elevados, especialmente en procesos petroquímicos.
Nuestra experiencia en el campo
Los analizadores TDLAS monitorizan la calidad de los gases de alimentación mediante la medición selectiva de contaminantes como el amoníaco (NH3), la humedad (H2O) o el acetileno (C2H2). Estas mediciones ayudan a mejorar el control del proceso, cumplir con las especificaciones del producto, prevenir la contaminación del electrodo y minimizar las combustiones. Los analizadores proporcionan medición fiable en segundos, y gracias a ello permiten emprender acciones con rapidez. Proporcionamos soluciones de análisis completas que incluyen un sistema de extracción y acondicionamiento de muestras y recipientes adecuados para el análisis.
![polimerización, lote, control de la reacción, control de procesos, en línea, gránulos Los analizadores Raman pueden identificar enlaces de grupos funcionales específicos comunes en los monómeros de polimerización](/__image/a/9297571/k/5e72467ea3c85628fcc3ab3a15db663db31a827c/ar/4-3/w/769/t/jpg/b/ffffff/fn/pellets.jpg)
Monitorización de las propiedades y la calidad del producto en línea
Las reacciones de polimerización a menudo se desarrollan en modo de semilote. Ello permite tener un control preciso de la composición del producto para crear materiales de altas prestaciones con propiedades adaptadas minuciosamente a cliente. Durante la reacción es necesario llevar un control estricto de las concentraciones del reactivo para evitar propiedades no deseadas en el producto final. No basta simplemente con añadir los reactivos en la proporción correcta.
Nuestra experiencia en el campo
Nuestros analizadores Kaiser Raman son sensibles a grupos funcionales específicos como los radicales vinilo y alquilo, comunes en los monómeros de polimerización. Nuestra sencilla interfaz de muestra y su acoplamiento de fibra óptica a la unidad base permite una ubicación flexible de la unidad base en relación con los reactores discontinuos o las líneas de proceso.
- Opciones disponibles para ópticas sin contacto que permiten efectuar mediciones a través de las ventanas de los reactores
- Medición de hasta cuatro reactores de dosificación por lotes o corrientes de proceso con un solo analizador
- Coherencia entre lotes con respecto al peso molecular medio y la polidispersidad
Ventajas
El análisis químico de procesos (PAC, 'process analytical chemistry') resulta clave para poder controlar y optimizar sus procesos químicos. Con tecnología de análisis en la línea de proceso, como la espectroscopia TDLAS y Raman, mejorará la comprensión de su proceso y su control en tiempo real. Conduzca su planta a un nivel de ejecución superior gracias a un aumento del rendimiento y una mejora de la calidad, y garantizando el lugar de trabajo más seguro posible.
Hechos clave
Más de 25
años de funcionamiento continuo desde la instalación de los analizadores más antiguos
Hechos clave
Más de 2000
analizadores de proceso de tecnología Raman instalados en todo el mundo
Hechos clave
100+
patentes en tecnología Raman y holográfica
Cómo le podemos ayudar
Nuestras soluciones de análisis proporcionan mediciones rápidas y en tiempo real de composiciones químicas con unos costes operativos y unos riesgos de seguridad mínimos. Somos expertos en el desarrollo de soluciones analíticas adaptadas al cliente que superan desafíos de medición únicos, incluido el diseño de sondas, bancos de analizadores y cabinas específicas para procesos.
- Asistencia completa para su aplicación, desde estudios de viabilidad hasta asistencia para la elaboración de modelos quimiométricos a largo plazo, pasando por la puesta en marcha y contratos de mantenimiento
- Las soluciones de análisis químico de procesos están diseñadas para cumplir con todos los estándares internacionales
- Red global de servicio y asistencia