Mayor precisión, seguridad mejorada, usabilidad optimizada y un alto grado de estandarización y digitalización.
Los transmisores de temperatura de Endress+Hauser son la solución perfecta para todos los sectores y una amplia gama de aplicaciones. Gracias a sus características inteligentes, es posible obtener una mayor cantidad de información del equipo de medición de la temperatura, como, por ejemplo, el estado del sensor y los posibles diagnósticos, y poder así localizar y resolver rápidamente los fallos.
Tareas importantes y características destacadas
Nuestro portafolio de iTEMP ofrece transmisores para dar respuesta a los desafíos a los que deben hacer frente una gran variedad de sectores y aplicaciones.
- Diversas señales digitales y analógicas garantizan una selección óptima del transmisor conforme al entorno de sistemas de control actual o deseado
- Varias características y homologaciones garantizan una alineación perfecta del punto de medición con los requisitos del correspondiente sector
- Gracias a los diferentes tipos de cubiertas con características diferenciadas, los transmisores son aptos para su instalación en cualquier lugar de su sistema

Una sonda y un transmisor de temperatura perfectamente adaptados
Juntos, nuestras sondas de temperatura iTHERM y transmisores iTEMP son idóneos para abordar los desafíos habituales de la medición de temperatura en un amplio abanico de sectores.
Todos los productos provienen de un solo origen y están integrados perfectamente para garantizar un proceso de medición sin complicaciones y adaptado a cada aplicación.
El catálogo electrónico de nuestros transmisores incluye ejemplos específicos de combinaciones de transmisor, sonda de temperatura y componente de sistema, ideales para abordar los desafíos comunes en ese sector.

Ventajas
- Precisión Mayor exactitud de los datos de medición gracias a una señal de salida estable y precisa, a la calibración en laboratorio del sensor y la electrónica en Endress+Hauser y a la adaptación individual sensor-transmisor mediante linealización Callendar-van-Dusen.
- Seguridad Los transmisores pueden utilizarse en áreas de peligro y proporcionan información adicional del punto de medición, como diagnósticos ampliados. Están disponibles con certificado SIL y entrada bicanal para redundancia del sensor y detección de desviaciones.
- Usabilidad Parametrización y monitorización sencillas mediante Bluetooth o comunicación digital. Operabilidad optimizada mediante la indicación en campo con indicador integrado o intercambiable, así como instalación sencilla y cableado rápido gracias a los terminales a presión.
- Estandarización Conversión de la señal de entrada RTD o TC a una señal de salida analógica o digital estandarizada, lo que permite utilizar tarjetas de entrada, barreras y cables estandarizados desde el transmisor hasta la unidad de control.
- "Solución perfecta" La combinación ideal del transmisor iTEMP y la sonda de temperatura iTHERM ModuLine pone las características del completo portafolio de temperatura de Endress+Hauser a disposición de todos los sistemas y aplicaciones.