Medición de COTeq en el tratamiento de aguas residuales
Registre incluso los valores más bajos con precisión con el Viomax CAS51D
El agua proveniente de las plantas de tratamiento de aguas residuales debe cumplir con las estrictas especificaciones establecidas por la OMS para poder reutilizarla. Es esencial asegurar que el agua tratada sea completamente segura tanto para las personas como para el medio ambiente. Es por ello que se monitorizan y analizan una amplia variedad de parámetros. Uno de estos valores es el carbono orgánico total (COT).

Beneficios de la medición del COTeq
Información fiable del proceso en tiempo real
Registro continuo de los valores medidos
Reducción de los costes operativos al no utilizar productos químicos
El desafío
El valor de COT indica el grado de contaminación del agua y se mide a la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales. Lo óptimo es que el valor registrado sea extremadamente bajo, situándose en un rango de entre 3 y 6 ppm. Esta medición, sin embargo, es muy compleja, ya que está relacionada con otros parámetros. Por lo general, la medición se lleva a cabo utilizando analizadores, lo que implica que los operadores deben utilizar reactivos caros. En cualquier caso, es fundamental que tanto el operador de la planta como los organismos reguladores puedan confiar totalmente en los valores obtenidos durante la medición.
Nuestra solución
Para medir valores bajos de COT, es posible emplear tecnología óptica UV254 como alternativa a un analizador. El sensor tiene la capacidad de registrar de forma continua los valores medidos en un intervalo muy estrecho. Para ello solo necesita un transmisor y el Viomax CAS51D. Gracias a la solución de Endress+Hauser, los operadores de planta obtienen mediciones fiables y consistentes, además pueden identificar rápidamente cualquier desviación.