Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.
Servicio de soporte para procesos de ingenieria, compras y operación de planta. Implantación y operación de portal específico de cliente mediante conexión segura de Internet. Cualquier duda o consulta se realiza conjuntamente con un representante autorizado del cliente. Entrada a módulos aprobados durante el período de validez mediante mediante sistema "single log on". Cada usuario tiene asignado una clave y código de identificación propios. Organización de datos basada en lista de pedidos o proyectos E+H, o mediante hoja Excel con una plantilla estándar a rellenar por el cliente. Imprescindible rellenar el formato de registro. Anotación de acciones y eventos importantes mediante función programación de tareas. El período de validez del portal es de 1 año desde la fecha de puesta en marcha o renovación. Los cambios introducidos en un portal no afectan al período de validez inicial.
Registro de Datos Manejo de Datos Documentación & reportes Transmisión de Datos Administración de mantenimiento
Campo de Aplicación
W@M Portal es una plataforma segura en línea (software hospedado) para manejo de información de activos. Incrementar la productividad de la planta y seguridad al tener información precisa y actualizada disponible en cualquier momento.
Sistemas de operación
Microsoft Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2008 R2 Windows 7 (64 bit)
Tipo de procesador
min. 1.5 Ghz CPU (mínimo recomendado)
Memoria principal
2 GB RAM (mínimo) 8 GB RAM (recomendado)
Capacidad del disco duro
5 GB (depende del tamaño de la base instalada)
Resolución del monitor, display
min. 1024 x 768 (resolución mínima de la pantalla)
Otro
Navegadores de internet: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR Lector de PDF: Adobe Acrobat Reader 9.0 Microsoft Excel 2007, 2010, 2013
Marcas Registradas
Microsoft, Windows, Windows 2003, Windows XP, Windows 2008, Windows 7y el logo de Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation. Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas o marcas registradas de las compañías y organizaciones en cuestión.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .