![Flowfit CUA250 es un portaelectrodos estándar para sensores de turbidez. Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales.](/__image/a/22973/k/81c8f1e1d9b7ef72a28782f565725081736f88f3/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CUA250_front.jpg)
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
máx.. 50°C
(máx.. 122°F) -
Presión de proceso
máx.. 6bar
(max.87psi)
Ámbito de aplicación
Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para la medición de turbidez en aplicaciones de proceso y tratamiento de aguas residuales. La medición continua en línea de la turbidez se utiliza en medios acuosos para la medición en tiempo real de la concentración de sustancias no solubles con propósitos de monitorización, detección de estados operativos y aplicaciones de control.
Flowfit CUA250 es un portaelectrodos para uso con sensores de turbidez Turbimax CUS31 y CUS41. Las aplicaciones más comunes son:
Monitorización de descargas en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales industriales y municipales
Monitorización de la sedimentación en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales (coagulación y floculación)
Reciclaje de aguas de servicios industriales
Monitorización de roturas de filtros y filtros efluentes
Monitorización ciclos de enjuague
Monitorización de procesos de flotación
Monitorización de circuitos cerrados, por ejemplo, circuitos de agua de refrigeración y viaductos de transporte de productos
Ventajas
Portaelectrodos fácil de adaptar a tuberías estándar
La orientación del sensor puede adaptarse según los requisitos particulares de cada aplicación
El dispositivo de limpieza adicional utiliza limpieza con spray para ampliar los intervalos entre las actividades de mantenimiento del sensor
Adaptador de brida para instalación de bridas estandarizadas de DN 50
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
Technical Information FlowFit W CUA 250 / CUA 120
Adapter for flow assembly and flange mounting,
optionally available with spray functionEN ES 01/02/1998Idioma:
Inglés
Versión:
01/02/1998
Tamaño del archivo:
140 KB
Nombre del archivo:
ti096cen.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: FlowFit W
Product root: CUA250-
Declaration number: HE_01030_01.18
Manufacturer specification: RoHSEN ES 04/09/2018Idioma:
Inglés
Versión:
04/09/2018
Tamaño del archivo:
86.5 KB
Nombre del archivo:
HE_01030_01.18.pdf
-