

Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
NAMUR
Bloqueo: < 1,2 mA
Conducción: > 2,1 mA -
Salida
Contacto de relé
-
Fuente de alimentación
24 V CC
Ámbito de aplicación
El RLN22 es un amplificador de aislamiento compacto de 1 o 2 canales, 24 V CC con salida de señal de relé. Está diseñado para funcionar de forma segura, por ejemplo, con sensores de proximidad o detectores de nivel como el Liquiphant FTL51B (NAMUR) conforme a IEC 60947-5-6.
La interfaz CC monitoriza fallos de línea, como roturas o cortocircuitos de los sensores o contactos de conmutación mecánica. El equipo es apto para su uso en zonas con peligro de explosión y sistemas instrumentados de seguridad hasta SIL 2 conforme a IEC 61508.
Amplificador de aislamiento para la transmisión de señales de conmutación binarias
Entrada para sensores de proximidad, contactos abiertos o contactos con elementos de acoplamiento resistivos
Aislamiento galvánico (3 vías)
Monitorización de línea de fallos en los circuitos de entrada o contactos de conmutación mecánicos
Mensaje de error de grupo mediante conector de bus en raíl DIN
Selección de los contactos de relé en el lado exterior de la salida y la dirección de actuación (comportamiento de la corriente en estado de funcionamiento o inactivo) mediante microinterruptor
Rango de temperatura ambiente: de –40 a 60 °C (de –40 a 140 °F)
Ventajas
Operaciones de conmutación seguras y fiables: confíe en sus aplicaciones críticas
Caja compacta: hasta 2 canales en 12,5 mm (0,49 in) para un uso eficiente del espacio en armarios de control
Instalación en zonas con peligro de explosión; homologación Ex para Ex zona 2
Hasta SIL 2 conforme a IEC 61508
Cableado y puesta en marcha sencillos: terminales de conexión, alimentación y módulo de mensaje de error de grupo mediante el conector de bus en raíl DIN
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
RLN22
Amplificador de aislamiento NAMUR
EN ES 19/10/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
19/10/2021
Tamaño del archivo:
910.9 KB
Nombre del archivo:
TI01560KES_0221-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RLN22
Amplificador de aislamiento monocanal o bicanal NAMUR de 24 V CC con
salida de señal de reléEN ES 19/10/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
19/10/2021
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
BA02042KES_0221-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA RLN22
Amplificador de aislamiento NAMUR monocanal o bicanal de 24 V
<sub>CC</sub> con salida de señal de reléEN ES 26/12/202219/10/202106/05/2021Idioma:
Español
Versión:
26/12/2022
Tamaño del archivo:
553.9 KB
Nombre del archivo:
KA01458KES_0322-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RLN22: 1- oder 2-kanaliger NAMUR-Trennschaltverstärker mit Relais-Signalausgang CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion h azardous areas according to Direc. 2014/34/EU (ATEX)
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC,
II3(1) G
Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
IECEx: [Ex ia Ga]
IIC, [Ex iaDa] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN ES 05/08/202421/06/202329/09/202221/07/202122/10/2020Idioma:
Inglés
Versión:
05/08/2024
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
XA02122K09A2_05.24_RLN22_Namur_ATEX_IECEx.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Seguridad funcional (FY)
RLN22, RLN42
NAMUR isolating amplifier with relay signal output
EN ES 30/11/202115/01/2021Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2021
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
FY01035KEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Idioma:
Japonés
Versión:
29/08/2022
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungIdioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Idioma:
Coreano
Versión:
12/03/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationIdioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-