Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Venturi). Tubo Venturi clásico.
Características del sensor
Estandarizado internacionalmente ISO5167-4. Versión maquinada, soldada (rolada) o como molde. Corridas del medidor. Versiones con brida o soldadas. Materiales especiales. Diseño compacto o remoto. Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada. Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.
Rango de diámetro nominal
DN 50...2000 2" ... 80"
Error de medición máx.
normalmente 1...2% de volumen calculado o según la norma ISO5167 sin calibración.
Rango de medición
0.6 ... 120'000m3/h
Máx. presión de proceso
PN2,5 ... 400 Cl.150 ... 2500
Rango de temperatura del medio
Versión compacta: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Versión remota: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Transmisor (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
Transmisor (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Título del producto
Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Venturi). Tubo Venturi clásico.
Características del sensor
Estandarizado internacionalmente ISO5167-4. Versión maquinada, soldada (rolada) o como molde. Corridas del medidor. Versiones con brida o soldadas. Materiales especiales. Diseño compacto o remoto. Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada. Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.
Rango de diámetro nominal
DN 50...2000 2" ... 80"
Error de medición máx.
típicamente 1...2 % del volumen o masa calculados de acuerdo a ISO5167 sin calibración. Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.
Rango de medición
15 ... 1'000'000 m³/h
Máx. presión de proceso
PN2,5 ... 400 Cl.150 ... 2500
Rango de temperatura del medio
Versión compacta: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Versión remota: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Transmisor (Deltabar): HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
Transmisor (Deltabar): ATEX FM CSA IEC TIIS NEPSI
Título del producto
Volumen calculado o medición del flujo de masa. dp elemento primario (Venturi). Tubo Venturi clásico.
Características del sensor
Estandarizado internacionalmente ISO5167-4. Versión maquinada, soldada (rolada) o como molde. Corridas del medidor. Versiones con brida o soldadas. Materiales especiales. Diseño compacto o remoto. Optimizable para pérdida de presión minimizada, incertidumbre mejorada o Reducción maximizada. Transmisor de presión diferencial Deltabar S/M.
Rango de diámetro nominal
DN 50...2000 2" ... 80"
Error de medición máx.
típicamente 1...2 % del volumen o masa calculados de acuerdo a ISO5167 sin calibración. Incertidumbre del elemento primario excluyendo la incertidumbre de densidad o compensación.
Rango de medición
15 ... 1'000'000 m3/h 75 ... 5'000 t/h a 10bar/230°C
Máx. presión de proceso
PN2,5 ... 400 Cl.150 ... 2500
Rango de temperatura del medio
Versión compacta: -200°C ... 200°C -328°F ... 392°F Versión remota: -200°C ... 1000°C -328°F ... 1832°F
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .