El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 2 líneas retro iluminada sin botones (integración directa) Posible configuración vía herramientas de operación
Salidas
3 salidas: 0-20 mA (activo)/4-20 mA (activo/pasivo) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)
Entradas
Entrada de estatus
Comunicación digital
HART
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Seguridad del producto
Marcas CE, C-Tick, EAC
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
Aprobaciones marítimas y certificados
Certificado para aplicaciones marinas
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo para un costo de tenencia minimizado combinado con un transmisor de campo compacto. Medición altamente precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.
Características del sensor
Dispositivo rentable – multipropósito; una alternativa a medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición en el proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. Sistema de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +140 °C (+284°F).
Características del transmisor
Rentable – diseño dedicado para aplicaciones de gama inferior e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 hilos sin operación local. . Dispositivo en versión compacta.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 80 (⅜ a 3")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L) Conexión: 1.4404 (316/316L)
Coriolis Mass Flow Measuring System Promass 40 E, the new mass flow
measuring system with low cost
and basic functionality – the economical alternative to conventional
volume flow meters. The description of the device functions are in a
separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System Promass 40 E, the new mass flow measuring system with low cost and basic functionality – the economical alternative to conventional volume flow meters. The description of the device functions are in a separate documentation.
Proline Promass 40
ATEX II2GD
IECEx Zone 1, 21, 0/1
Ex documentation
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Versión en inglés - 09/2018
New version available in English
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00061D. Ex documentation for the operating instruction BA00061D. Documentation Ex relative à la mise en service BA00061D.
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA00061D. Ex documentation for the operating instruction BA00061D. Documentation Ex relative àla mise en service BA00061D.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .