Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
-40°C ...80 °C
(-40°F ... 170°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Vacío ... 2 bar
(Vacío ... 30 psi)
máx.. 6 bar / 80 psi para EExd/EExde -
Densidad min. del medio
10 g/l (8 g/l contra pedido)
Ámbito de aplicación
Soliphant FTM52 es un detector de nivel por horquilla vibrante para uso en silos que contengan sólidos granulados de grano fino o sólidos pulverulentos, incluso con una densidad de granulado baja. Apto para una amplia gama de aplicaciones con certificados internacionales para uso en zonas con peligro de explosión por sustancias pulverulentas o gases. Disponible con horquillas pulidas y cabezal de acero inoxidable con Tri-Clamp o cabezal de aluminio y horquillas teflonadas. Equipo sin mantenimiento, para uso en aplicaciones típicas, tales como cereales, harina, azúcar, pienso, polvo, yeso
Detección de nivel para sólidos granulados finos y materiales pulverulentos.
Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas (triclamp)
Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +170 °F)
Presión: -1 a +2 bar (-14,5 a +30 psi)
Longitud del sensor: 750 mm a 20.000 mm
Material del sensor: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, recubrimiento de PTFE)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
SIL2 según IEC 61508
Sin partes mecánicas móviles, no necesita mantenimiento
La medición no se ve afectada por la acumulación de suciedad ni por vibración externa
Diversos tipos de electrónicas: p. ej. NAMUR, relé, tiristor y PFM, para conseguir una alineación óptima con el sistema de control de la planta
Indicación de adherencias y abrasión seleccionable, configuración de densidad y retardo de conmutación seleccionables
Opción de sensor teflonado o pulido
Detección de adherencias y corrosión
Vídeos
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Soliphant M FTM52
Versión en español - 05/2021
Horquilla vibrante
EN ES 31/05/202119/04/202128/12/2020Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01572FES_0321.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Soliphant M FTM52
Horquilla vibrante
EN ES 31/05/202119/04/202128/12/2020Idioma:
Español
Versión:
31/05/2021
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
TI01572FES_0321.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Información técnica
Detector de nivel
Detector universal de nivel por horquilla vibrante para áridos de
grano fino, también para zonas con peligro deexplosiónEN ES 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Idioma:
Español
Versión:
01/06/2007
Tamaño del archivo:
2.4 MB
Nombre del archivo:
TI392Fes_v06.07.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN ES 13/07/201601/02/200701/10/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN ES 13/07/201601/02/200702/12/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
973.6 KB
Nombre del archivo:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN ES 19/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/05/2021
Tamaño del archivo:
358.8 KB
Nombre del archivo:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN ES 19/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
19/05/2021
Tamaño del archivo:
302.5 KB
Nombre del archivo:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instruction
Universal vibration limit switch for fine-grained bulk solids,
also for explosion-hazardous areasEN ES 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Idioma:
Inglés
Versión:
08/01/2018
Tamaño del archivo:
962.5 KB
Nombre del archivo:
KA00230FA6_1618.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN ES 13/07/201601/02/200701/05/2006Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
327 KB
Nombre del archivo:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instructions
Rope shortening
EN ES 13/07/201601/06/200701/02/200723/06/2005Idioma:
Inglés
Versión:
13/07/2016
Tamaño del archivo:
831.6 KB
Nombre del archivo:
KA00231FA6_1316.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN ES 24/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
24/04/2012
Tamaño del archivo:
308.1 KB
Nombre del archivo:
KA00660FA2_1006.pdf
-