Este transmisor pertenece a la nueva generación Deltabar. El transmisor es resistente y admite control remoto mediante la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue y una conexión Bluetooth segura. Permite efectuar un mantenimiento basado en las condiciones del equipo para incrementar la disponibilidad de la planta. El software está diseñado para simplificar el manejo. Unos asistentes de navegación intuitiva guían al usuario durante la configuración y los tests de prueba y verificación del equipo. Heartbeat Technology ofrece funciones de verificación y monitorización para detectar anomalías no deseadas, p. ej. capilares conectados.
Rango de medición para los valores de presión hasta 250 bar (3750 psi) (relativa/absoluta) y 40 bar (600 psi) (presión diferencial)
Presión estática hasta 420 bar (6300 psi)
Precisión: hasta +/–0,035 %
Ventajas
Con Heartbeat Technology puede verificar el estado de funcionamiento del equipo mientras es proceso está en marcha. Ello incrementa la disponibilidad de la planta.
Indicación clara del estado del equipo: el indicador cambia de verde a rojo cuando se generan mensajes de diagnóstico
Reducción de los errores sistemáticos: puesta en marcha SIL sin errores y tests de prueba guiados de los instrumentos
Control inalámbrico del equipo en zonas de acceso difícil con la aplicación SmartBlue
Transmisor de presión diferencial que detecta anomalías de proceso, como capilares obstruidos. Asistentes intuitivos y claros para puesta en marcha, ensayos de prueba y verificaciones.
Especialidades
Heartbeat Technology, Con aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento a través de Bluetooth®, Módulo LED, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play" HistoROM
Suministro / Comunicación
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión
Estándar: hasta 0,05 % Platino: hasta 0,035 %
Estabilidad a largo plazo
0,025 % de URL/año 0,05 % de URL/5 años 0,10 % de URL/10 años
Temperatura ambiente
-54 °C...+85 °C (-65 °F...+185 °F)
Temperatura del proceso
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
420 bar (6300 psi)
Rango de medición del proceso
10 mbar....40 bar (0.15 psi....600 psi)
Principales partes húmedas
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, Oro
Conexión a proceso
NPT1/4-18, RC1/4"
Máx. distancia de medición
400 m (1,312 ft) H2O
Comunicación
4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobaciones de diseño
EN 10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Aprobaciones para agua potable
NSF, KTW
Opciones
Indicador con control táctil
Límites de la aplicación
Ninguna
Principio de medida
Presión diferencial
Característica
Transmisor de presión diferencial que detecta anomalías de proceso, como capilares obstruidos. Asistentes intuitivos y claros para puesta en marcha, ensayos de prueba y verificaciones.
Suministro de voltaje
Ex d, Ex e, no Ex: 10,5...35 V CC Ex i: 10,5...30 V CC
Precisión de Referencia
Estándar: hasta 0,05 % Platino: hasta 0,035 %
Estabilidad a largo plazo
0,025 % de URL/año 0,05 % de URL/5 años 0,10 % de URL/10 años
Temperatura del proceso
-40 °C...+110 °C (-40 °F...+230 °F)
Temperatura ambiente
-40 °C...+85 °C (-40 °F...+185 °F)
Celda de medición
10 mbar...40 bar (0.15 psi...600 psi)
El menor rango calibrable
0,25 mbar (0.00375 psi)
Resistencia al vacío
50 mbar (0.73 psi)
Máx. relación de reducción
100:1
Límite máx. de sobrepresión
1600 bar (23,200 psi)
Conexión a proceso
NPT1/4-18 RC1/4"
Material de la membrana de proceso
316L, AlloyC, Tántalo, Monel, Oro
Junta de material
PTFE, FKM, EPDM, FFKM
Llenar fluido
Aceite de silicona Aceite inerte
Material del gabinete
Aluminio, 316L
Comunicación
4...20 mA HART
Certificados / Aprobaciones
ATEX, IEC Ex, CSA C/US
Aprobaciones de seguridad
SIL
Aprobación de diseños
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Aprobaciones para agua potable
NSF, KTW
Especialidades
Heartbeat Technology, Aplicación SmartBlue para configuración y mantenimiento a través de Bluetooth®, Módulo LED, Etiqueta (TAG) RFID para facilitar la identificación, Funciones de tipo "plug and play", HistoROM
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Características del sensor
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Características del transmisor
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiales húmedos
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Variables medidas
Differential pressure
Error de medición máx.
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Rango de medición
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Máx. presión de proceso
420 bar (6300 psi)
Rango de temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Material de la cubierta del transmisor
Aluminium, 316L
Pantalla/Operación
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Salidas
4...20 mA HART
Comunicación digital
HART
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Seguridad funcional
SIL
Aprobaciones y certificados metrológicos
Heartbeat Technology
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Características del sensor
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Características del transmisor
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiales húmedos
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Variables medidas
Differential pressure
Error de medición máx.
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Rango de medición
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Máx. presión de proceso
420 bar (6300 psi)
Rango de temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Material de la cubierta del transmisor
Aluminium, 316L
Pantalla/Operación
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Salidas
4...20 mA HART
Comunicación digital
HART
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Seguridad funcional
SIL
Aprobaciones y certificados metrológicos
Heartbeat Technology
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
EN10204-3.1, NACE MR0175, NACE MR0103
Principio de medida
Presión diferencial
Título del producto
Differential pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines, Intuitive and clear wizards for commissioning, proof tests and verification
Características del sensor
Fill fluid: Silicone oil, Inert oil
Características del transmisor
LED Module, RFID TAG for easy identification, Plug and play functionalities, HistoROM
Materiales húmedos
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Variables medidas
Differential pressure
Error de medición máx.
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Rango de medición
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Máx. presión de proceso
420 bar (6300 psi)
Rango de temperatura ambiente
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Material de la cubierta del transmisor
Aluminium, 316L
Pantalla/Operación
4-line backlit display with touch control (operation from outside) Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, Configuration via local display and operating tools possible
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Barrera activa de 1 canal para señales de 4-20 mA, transparente a HART® con 24-230 V CA/CC, así como entrada y salida activa/pasiva, disponible opcionalmente con SIL y Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .