
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
-40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F)
Con adaptador para alta temperatura:
hasta +450 °C (+842 °F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
Instalación sin contacto: cualquiera
Dentro de la instalación:
0,5 bar ... 6,8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
Con adaptador HD:
hasta +21 bar (+305 psi) abs. -
Densidad min. del medio
Peso de los sólidos: > 10 g/l
Ámbito de aplicación
La barrera de microondas Soliwave FDR56 utiliza un procedimiento sin contacto para la detección de niveles puntuales. Puede instalarse en contenedores, conductos, pozos o en pozos de caída libre. Es posible realizar una medición a través de materiales de contenedores no metálicos desde el exterior. Adecuado como interruptor de nivel puntual para controlar y contar todo tipo de sólidos a granel. Interactúa con el emisor Soliwave FQR56.
Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado, yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas y cajas.
Conexiones a proceso: roscas
Temperatura ambiente: -40 a +70°C (-40 a +158°F)
Rango de medición: máx. 100 m (328 pies)
Certificados internacionales de protección contra explosión
Ventajas
Medición altamente fiable gracias al montaje enrasado y a la posibilidad de instalación sin contacto, así como la indicación de la intensidad de la señal en el transceptor
Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento
El compartimento de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación
Conexión directa de la tensión de alimentación (emisor y receptor por separado o conjuntamente)
Compatible mecánicamente con la barrera de microondas FQR50/FDR50, se pueden seguir utilizando las conexiones a proceso existentes; asimismo, se pueden seguir empleando ciertos accesorios, como las bridas de adaptación, las abrazaderas de instalación o las mirillas.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN ES 17/06/202406/12/202308/06/202012/09/201806/07/2018Idioma:
Inglés
Versión:
17/06/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
TI00443FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR51
Insertion adapter with venting element
EN ES 11/12/202316/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
11/12/2023
Tamaño del archivo:
486.9 KB
Nombre del archivo:
TI01368FEN_0223-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR55
Wave guide
EN ES 16/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2017
Tamaño del archivo:
301.6 KB
Nombre del archivo:
TI01372FEN.PDF
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR54
Plug made of PTFE or aluminium oxide ceramics
EN ES 26/06/201909/08/201816/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
26/06/2019
Tamaño del archivo:
345.8 KB
Nombre del archivo:
TI01371FEN_0319.PDF
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR52
Screw-in/weld-in Adapter
EN ES 16/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2017
Tamaño del archivo:
305.9 KB
Nombre del archivo:
TI01369FEN.PDF
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR50
Weld-in nozzle with PTFE plug and counter flange
with venting elementEN ES 20/07/202126/06/201916/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
20/07/2021
Tamaño del archivo:
446.8 KB
Nombre del archivo:
TI01362FEN_0321.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Accessory FAR53
Spacer tube
EN ES 16/10/2017Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2017
Tamaño del archivo:
433.9 KB
Nombre del archivo:
TI01370FEN.PDF
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Soliwave FQR56/FDR56
Microwave barrier
EN ES 17/06/202406/12/202308/06/202005/07/2018Idioma:
Inglés
Versión:
17/06/2024
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA01684FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Soliwave FDR56/FQR56
Microwave barrier
EN ES 06/12/2023Idioma:
Inglés
Versión:
06/12/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01574FEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Microwave barrier
Soliwave FQR56, FDR56
EN ES 30/08/202129/06/201627/04/201601/04/201617/06/2014Idioma:
Inglés
Versión:
30/08/2021
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
KA00291F_1821.pdf
-