Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta
63 % tr = 0,3 s
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 250 bar (3.626 psi) según la configuración
Rango de temperatura de operación
Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F) Tipo J: –210 °C … 720 °C (–346 °F … 1.328 °F) Tipo E: –270 °C … 820 °C (–454 °F … 1.508 °F) Tipo K: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F) Tipo N: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F)
Este sensor de temperatura modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Algunos ejemplos son intercambiadores de calor, hornos, secadores, reactores de proceso, etc. Con diferentes transmisores de cabezal, es una unidad completa lista pasa utilizarse con una exactitud de medición y fiabilidad de medición mejoradas. También hace posibles unos tiempos de reacción muy rápidos debido a la medición por contacto directo sin termopozo. La diversidad de conexiones a proceso y tamaños proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.
Los termopares con aislamiento de óxido de magnesio, comúnmente denominados termopares MgO, se usan en muchos procesos y aplicaciones de laboratorio. Presentan muchas características deseables que convierten estos termopares en una buena opción para aplicaciones especiales y de propósito general.
Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes:
Intercambiadores de calor
Centrales energéticas y zonas de recuperación
Hornos
Deshidratadores
Aplicaciones de gases residuales
Estaciones compresoras
Reactores de proceso
Industria del metal y del vidrio
Ventajas
Una fuente comercial de soluciones para medición de temperatura. Transmisor de clase mundial con oferta de sensores integrados. ¡Sáquelo de la caja e instálelo directamente!
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y nuevas peticiones. Un único número de modelo comprende el portasondas para sensor y transmisor para disponer de una solución de punto de medición completa.
Todos los transmisores iTEMP® proporcionan una estabilidad a largo plazo inferior o igual al 0,05% anual
Iplom SpA buscaba optimizar su proceso de refinación para prolongar la vida del catalizador y aumentar la seguridad en una aplicación de hidrodesulfuración (HDS) mediante un perfil de temperatura 3D preciso.
rosca macho: G1/2" NPT1/2" conector de compresión: NPT1/8" NPT1/4"
Forma de la Punta
recta
Aspereza de la superficie Ra
Sin definir
Rango de temperatura de operación
Tipo T: –270 °C … 370 °C (–454 °F … 698 °F) Tipo J: –210 °C … 720 °C (–346 °F … 1.328 °F) Tipo E: –270 °C … 820 °C (–454 °F … 1.508 °F) Tipo K: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F) Tipo N: –270 °C … 1.150 °C (–454 °F … 2.102 °F)
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 250 bar (3.626 psi) según la configuración
Precisión
Estándar conforme a ASTM E-230 Especial conforme a ASTM E-230
Tiempo de respuesta
63 % tr = 0,3 s
Integración del transmisor de cabezal
sí (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Termopares aislados de MgO de propósito general con cabezal de conexión,
hilos conductores de ampliación o conectores para aplicacio
nes de proceso y de laboratorio
Termopares aislados de MgO de propósito general con cabezal de conexión, hilos conductores de ampliación o conectores para aplicacio nes de proceso y de laboratorio
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Indicador de proceso de 4 hilos con unidad de control como dispositivo de carril DIN con hasta dos entradas de sensor universales y homologación SIL opcional.
Dispositivo de protección contra sobretensiones para instalación en campo dispositivo para alimentación eléctrica y señales de comunicación opcional con homologación SIL y Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .