Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
1 analógica 4...20 mA/HART®
-
Salida
Sin definir
-
Pantalla
LCD de 17 mm (0.67")
5 dígitos
Gráfico de barra de 7 segmentos
Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG)
Posibilidad de activar la retroiluminación -
Fuente de alimentación
Alimentado por lazo
Ámbito de aplicación
El indicador de proceso está disponible con tecnología de 4 ... 20 mA o con el protocolo HART®. En la versión HART® pueden mostrarse alternadamente hasta 4 valores medidos de un sensor. Para ello, el indicador puede configurarse como administrador HART® primario o secundario y recabar activamente los valores desde el sensor. La reducida caída de tensión, de menos de 1 V (< 1,9 V con HART®) representa una gran ventaja, especialmente en aplicaciones Ex para zonas con peligro de explosiones, donde en la mayoría de los casos solo se dispone de una tensión reducida.
Indicador con tecnología de 4 a 20 mA de los valores medidos o las variables de proceso HART® para todo tipo de industrias
Cabezal para montaje en panel o para montaje en campo como indicador local
Valor medido escalable
Con las opciones "Nivel" o "Análisis", se pueden realizar ajustes básicos en los sensores seleccionados y los valores de medición y unidades disponibles se pueden preestablecer de forma rápida y sencilla.
Ventajas
Indicador con tecnología de 4 a 20 mA de los valores medidos u, opcionalmente, hasta cuatro de las variables de proceso HART® de un sensor para todo tipo de industrias; uso como administrador HART® primario o secundario
Indicador de valores medidos de 5 dígitos con caracteres de 17 mm (0,67") de altura, unidades y gráfico de barras; retroiluminación activable
Cabezal para montaje en panel (IP65) o para montaje en campo (IP66); certificado Ex para zonas con peligro de explosiones) como indicador local; profundidad de instalación mínima
No se requiere una fuente de alimentación externa; caída de tensión ≤ 1 V (HART® ≤ 1,9 V)
Configuración sencilla del equipo con 3 teclas
Certificaciones internacionales; aprobación marítima.
Libre de interferencias SIL según EN 60508
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA RIA15
Versión en español - 04/2023
Indicador de proceso de 4 a 20 mA alimentado por lazo
EN ES 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Idioma:
Español
Versión:
23/04/2023
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA01170KES_0823-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI RIA15
Indicador de proceso de 4 a 20 mA alimentado por lazo con comunicación
HART® opcionalEN ES 30/09/202423/04/202319/07/201925/04/201810/06/2016Idioma:
Español
Versión:
23/04/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01043KES_0823-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA RIA15
Indicador de proceso de 4 a 20 mA alimentado por lazo
EN ES 30/09/202423/04/202312/07/201901/05/201809/06/2016Idioma:
Español
Versión:
23/04/2023
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA01170KES_0823-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA RIA15
Indicador de proceso
EN ES 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Idioma:
Español
Versión:
23/04/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA01073KES_0723-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA RIA15
Indicador de proceso de 4 a 20 mA alimentado por lazo con comunicación
HART® opcionalEN ES 30/09/202423/04/202306/06/201626/08/201426/07/2013Idioma:
Español
Versión:
23/04/2023
Tamaño del archivo:
477.6 KB
Nombre del archivo:
KA01141KES_0523-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN ES 20/06/201715/04/2016Idioma:
Inglés
Versión:
20/06/2017
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN ES 19/09/202230/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
19/09/2022
Tamaño del archivo:
502.1 KB
Nombre del archivo:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA RIA15
JPN: Ex ib IIC T6 Gb
EN ES 27/06/202428/02/2019Idioma:
Inglés
Versión:
27/06/2024
Tamaño del archivo:
498.1 KB
Nombre del archivo:
XA01833KEN_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA RIA15
1 Ex ib IIC T6 Gb X
EN ES 28/06/202423/07/201812/09/2016Idioma:
Inglés
Versión:
28/06/2024
Tamaño del archivo:
499.4 KB
Nombre del archivo:
XA01464KEN_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN ES 02/02/201509/10/2013Idioma:
Inglés
Versión:
02/02/2015
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RIA15, ORIA15
ATEX, IECEx: Ex ib IIC T6 Gb
Instrucciones de seguridadpara aparatos eléctricos en zonas con peligro
de explosiónEN ES 22/06/202202/06/201631/12/201419/11/2012Idioma:
Español
Versión:
22/06/2022
Tamaño del archivo:
502.5 KB
Nombre del archivo:
XA01028RES_0422-00.pdf
-