Memobase Pro CZL81 es un software avanzado para la documentación, la creación de informes y la monitorización. Permite a los operarios tener una visión general integral de sus sensores Memosens en funcionamiento. Conecte el Liquiline Mobile CML18 a través de la Memobase Pro App o por cable, y los sensores Ex a través de Memolink, para recopilar datos y asegurar la documentación de eventos como la calibración u otros ajustes. Genere informes y vistas para simplificar sus necesidades de documentación.
Memobase Pro es un software para la documentación, recopilación de datos y gestión de los puntos de medición. La versión básica incluye:
Gestión de muestras
Gestión de las tareas de calibración
Documentación totalmente trazable de sensores
Liquiline Mobile CML18 y Memobase Pro CZL81 permiten realizar mediciones y gestionar muestras para:
pH
Ventajas
Digitalización del ciclo de vida y la trazabilidad del sensor: cumpla con los requisitos de documentación y genere informes de los valores medidos, de calibración y de ajuste para reducir el trabajo manual en campo, en el control de calidad y en el laboratorio
Funcionamiento sencillo y ahorro de tiempo: simplifique el proceso de calibración y ajuste gracias a una experiencia de usuario moderna, la minimización de la necesidad de formación y asistentes intuitivos (p. ej. para la integración de soluciones amortiguadoras)
Mejora de la visibilidad: visión general de todos los puntos y valores de medición, acceso total a los datos sobre el estado de los sensores y al historial de calibración
Entorno de medición digital estandarizado: independientemente del caso de uso, la plataforma se ajusta a sus necesidades y requisitos de medición con los diferentes componentes compartidos en las distintas plataformas: Liquiline CML18, Memobase Pro App y Memobase Pro CZL81
Sin problemas de seguridad y flexibilidad: Memobase Pro CZL81 utiliza el marco y la autenticación de Windows para garantizar el cumplimiento con la normativa y la seguridad
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
La medición de la interfase en espesadores se hace manualmente, mientras que la medición de la turbidez se hace mediante la toma de muestras que posteriormente se envían a laboratorio. Con Endress+Hauser, hay una solución automatizada.
La instalación y la monitorización de equipos en una planta de amoníaco presentan desafíos importantes. Engie Energía utiliza soluciones tecnológicas avanzadas, como equipos de comunicación remota en áreas peligrosas.
De la demora del análisis de muestras a la monitorización en tiempo real de parámetros en los procesos de fermentación gracias a soluciones completas que van desde el hardware hasta el desarrollo de servicios analíticos.
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Instalación
Laboratory or work bench applications in safe area.
Característica
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Rango de medición
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Principio de medición
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimensión
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Certificación Ex
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Protección contra ingreso
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
Entrada
Memosens
Salida / comunicación
USB
Principio de medida
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Instalación
Laboratory or work bench applications in safe area.
Característica
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Rango de medición
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Principio de medición
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimensión
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Certificación Ex
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Protección contra ingreso
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
Entrada
Memosens
Salida / comunicación
USB
Principio de medida
Potenciométrico
Aplicación
Measurement, calibration and documentation of Memosens sensors in laboratories, up to four channels
Instalación
Laboratory or work bench applications in safe area.
Característica
Windows-application, multiparameter for digital Memosens sensors, subscription (recuring billing)
Rango de medición
Dependent on connected sensors, please see sensor specifications
Principio de medición
Memosens and measuring principles of the connected sensors
Material
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see material specification
Dimensión
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see dimensions
Certificación Ex
ATEX II (2)G (Ex ia Gb) Iic only for MemoLink valid which enables to connect Ex- and non-ex sensors alternating to the MemoLoink box without loosing the sensor's approval PC, USB cable and MemoLink in safe area only!
Protección contra ingreso
Sensor connection via MemoLink or Liquiline Mobile CML18, please see specifications
La digitalizzazione al
vostro ritmo
Software a prova di futuro Memobase Pro
Innovación (IN)
Versión en italiano - 04/2025
New version available in English
La digitalizzazione al vostro ritmo Software a prova di futuro Memobase Pro per la documentazione, la gestione dei report e il monitoraggio dei sensori Memosens
Memobase Pro WINDOWS application for documentation, reporting and monitoring of your Memosens sensors. This version is a pre-release of Memobase Pro permitted use is product test (capability, capacity, stability, etc.) only! License may be time limited. The use of the software application for productive commercial use is NOT permitted.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .