50 años de tecnología ISFET: sensores de pH irrompibles
La trayectoria de los transistores de efecto campo de ion selectivo (ISFET) como sensores bioquímicos y biológicos
ArticleMultiple industries12.12.2024
Síntesis
La tecnología ISFET se basa en un esquema de transistores MOS.
Los sensores de pH ISFET abordan las necesidades críticas de las industrias alimentaria y de las Ciencias de la vida.
Los sensores ISFET modernos ofrecen una buena estabilidad CIP.
Tabla de contenidoTabla de contenido
Evolución de la tecnología ISFET
El primer hito importante de la tecnología ISFET fue la publicación de P. Bergveld del 1970, en la que describía cómo medir la actividad de los iones en sistemas electroquímicos o biológicos al combinar los principios de los transistores MOS y los electrodos de vidrio.
En los siguientes años, la tecnología ISFET evolucionó en muchas direcciones, una de ellas la medición del pH. El motivo estaba claro: crear un sensor de pH irrompible y sin vidrio para abordar las necesidades críticas de las industrias alimentaria y de las Ciencias de la vida. Ya que la rotura del vidrio en los sensores de pH tradicionales provocaba pérdidas de producción muy costosas.
Los sensores ISFET utilizan un esquema de transistores MOS en el que la compuerta de metal se sustituye por un óxido de metal anfótero, como Al₂O₃ o Si₃N₄. Los iones hidronio o hidróxido del producto interactúan con esta capa anfótera para crear una carga superficial proporcional al valor de pH. De esta forma se genera conductividad entre la fuente y el drenador que, a continuación,es medida por la electrónica del transmisor.
A pesar de su pequeño tamaño, superficie plana y estabilidad mecánica, los primeros sensores ISFET no eran adecuados para controlar los procesos industriales dadas las dificultades para encapsular el chip del sensor.
Avances y aplicaciones industriales
Los primeros sensores ISFET aptos para procesos aparecieron a mediados de los años 90. En el año 1996, Endress+Hauser ya había empezado a colaborar con el Instituto Fraunhofer IPMS para desarrollar un sensor de pH ISFET para la industria alimentaria. La introducción de un nuevo material de la compuerta, Ta₂O₅, fue una innovación clave que mejoró la estabilidad a largo plazo, la capacidad de esterilización con vapor y los tiempos de respuesta, incluso a bajas temperaturas.
En 2002, Endress+Hauser comercializó los primeros sensores ISFET. El primero de ellos fue el sensor higiénico CPS471. La alta demanda propició nuevos lanzamientos, como los modelos con electrodo de referencia líquido KCI y los sensores de paso abierto. Los primeros productos eran analógicos pero, en 2004. se dio un gran paso con la introducción de la tecnología digital Memosens.
Desafíos industriales
Aunque los sensores ISFET se utilizaban habitualmente en la industria alimentaria, de bebidas, en las Ciencias de la vida y en la industria química, presentaban limitaciones en los procesos de limpieza in situ (CIP). Los métodos CIP estándar que utilizaban hidróxido de sodio caliente a altas temperaturas dañaban el material de la compuerta y requerían pasos de mantenimiento a mayores. Este desafío contribuyó al desarrollo de materiales de compuerta estables ante productos alcalinos. La solución óptima fue utilizar una capa doble de Ta₂O₅, lo que mejoró la estabilidad en cuanto a CIP y redujo el riesgo de ensuciamiento.
Ofrecemos un portfaolio completo de productos para la medición de pH en todos los sectores. Haga clic aquí para ver todos los sensores de pH, transmisores, sistemas y portasondas.
Aprenderá a través de una ruta de aprendizaje en vídeo, en cualquier momento y lugar, cómo funciona exactamente la tecnología Modbus. Desde el RS485 con capa física diferente y Ethernet hasta los detalles del protocolo de Modbus.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
¿Le gustaría participar en uno de nuestros eventos? Seleccione por categoría o industria.
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .