Seguridad por diseño
Gestionamos cuidadosamente los riesgos en el diseño y la fabricación para reducir sus riesgos operativos
A menudo, los instrumentos de proceso suelen estar instalados en zonas peligrosas, en áreas con presiones y temperaturas extremas, y se encuentran expuestos a todo tipo de materiales. Sus diseños deben tener en cuenta los riesgos que representan estas condiciones durante todo su ciclo de vida útil. Cada instrumento de Endress+Hauser empieza con un diseño seguro y con procedimientos de fabricación, constituidos a partir de conocimiento y experiencia adquirido durante generaciones, que garantizan un nivel máximo de integridad mecánica.
Seguridad en la fase de diseño
Todos nuestros instrumentos se fabrican según los estándares habituales en nuestras propias instalaciones. Ello reduce la complejidad y los riesgos de diseño.
Utilizamos los materiales adecuados para adaptarnos a los requisitos específicos de su aplicación. Nuestra gente tiene una amplia experiencia en seleccionar materiales a partir de un conjunto de suministradores cualificados y certificados.
La simulación de diseños reduce riesgos en la fase de desarrollo del producto final.
Establecemos rangos de funcionamiento seguro con rigurosas pruebas de stress.
Diseños intrínsecamente seguros
Los portasondas mecánicos con modos de fallo previsibles ayudan a definir cómo se comportarán los materiales de proceso.
Los diseños de los contenedores garantizan que lo que está dentro de la tubería/depósito permanezca allí.
Las tecnologías no invasivas no comprometen las soluciones de contención de los equipos de proceso.
Los contenedores de presión y las juntas de proceso previenen las fugas de los productos peligrosos.
Los instrumentos inteligentes analizan las señales del sensor y los datos de estado de transferencia según una lógica de seguridad de procesos.
Componentes de software diseñados según IEC 61508.
Seguridad en la fase de fabricación
Confíe en nuestra gente, herramientas y conocimiento para asegurar una fabricación controlada de 250 líneas de producto certificadas.
Todos los empleados de nuestra organización comparten la firme responsabilidad de producir los productos que usted espera manteniendo un entorno de producción seguro.
Todos nuestros procesos están certificados: los sistemas de gestión de la calidad están basados en los estándares ISO e IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) y son auditados regularmente por entidades independientes (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).