Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Una medición de nivel sencilla y eficiente en silos 

Soluciones de medición por radar para aplicaciones en sólidos

La nueva familia Micropilot se ha diseñado específicamente para los clientes que necesitan realizar mediciones de nivel fiables en sus aplicaciones en sólidos, sin que estas se vean influenciadas por factores externos ni por las propiedades de los materiales. La tecnología de radar de 80 GHz, junto con una amplia gama de accesorios y certificaciones, garantiza una medición de nivel muy precisa. Estos nuevos equipos están perfectamente diseñados para adaptarse sin dificultad a los cambios significativos en las condiciones de superficie provocados por sólidos granulados en rápido movimiento.

Medición de nivel, silos, planta de cemento, conectividad Bluetooth ©Endress+Hauser

Ventajas

  • Rendimiento de medición fiable a distancias de hasta 30 m independientemente del producto, la granulometría, la superficie o el valor CD, gracias a un chip de radar muy sofisticado y una antena de 80 mm.

  • La solución Heartbeat Technology permite realizar el diagnóstico y la verificación durante el funcionamiento sin retirar el equipo. Certificados, verificados y documentados según ISO 9001.

  • Las secuencias de configuración guiadas (llamadas "asistentes") simplifican considerablemente la puesta en marcha, los tests de pruebas y las verificaciones.

  • Operación remota intuitiva a través de una aplicación o mediante la pantalla táctil en color del equipo, lo que garantiza un uso y control seguros.

  • Certificación de protección contra explosiones por polvo y gas para Micropilot FMR20B y FMR30B.

Su desafío

La medición de nivel en silos debe hacer frente a varios desafíos, como por ejemplo, la granulometría de los materiales, unos niveles de llenado muy variables y unas superficies irregulares. Además, la gran variedad de valores CD de los productos influye en la reflexión de la señal de radar y, por consiguiente, en el resultado de medición. Los materiales que suponen todo un reto también conllevan el riesgo de explosión y de formación de polvo. Asimismo, las alturas de los silos y las largas distancias de medición resultantes suponen un gran reto.

Nuestra solución 

Cuanto más sencillo, mejor: Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR03B. Los nuevos sensores incorporan tecnología de radar de 80 GHz, muy precisa e independiente de la composición de los medios. Ofrecen una amplia selección de opciones de personalización, como la certificación de protección contra explosiones para gas y polvo, y la antena de 80 mm, que proporciona un ángulo de abertura del haz más pequeño y una señal más intensa, lo que permite realizar mediciones a una distancia de hasta 30 m. El acceso remoto mediante Bluetooth facilita una operación del sensor más sencilla y segura, esté dónde esté.

MicropilotFMR30B, medición de nivel, silos ©Endress+Hauser
MicropilotFMR30B, medición de nivel, silos ©Endress+Hauser

¿Precisa más información?

Lea la historia completa sobre cómo lograr una medición de nivel fiable en silos y evitar interrupciones en los procesos. Con una operación y mantenimiento sencillos y rápidos.