Acondicionamiento preciso de fangos para buenos resultados de deshidratación
El caudal y la densidad son parámetros clave para la calidad
El control del procedimiento de mezclado para acondicionamiento del fango a través de la medición continua de densidad y masa mejora los resultados de deshidratación para soluciones de polímeros y cal.

Resultados
Mejoras en la deshidratación de fangos resultando en una mejor calidad continua de los fangos deshidratados
Menor necesidad de mantenimiento gracias a una vida útil del filtro hasta un 25% más larga
Mayor ahorro gracias a un menor consumo de acondicionador (hasta entre un 15 … 20 %)
Retos del cliente
¿Qué debo hacer con el fango? Hay consenso entre las operadoras de plantas de tratamiento de aguas residuales y otros grupos del mismo sector acerca de que la cuestión del fango va a ir adquiriendo cada vez más importancia. Los motivos de ello son los estrictos controles que hay sobre los métodos de descarga y el evidente lastre económico que representa cada metro cúbico de fango. Puesto que los costes para la eliminación de fangos están en relación con el volumen de los mismos, es indispensable conocer exactamente qué ocurre durante la deshidratación.
La mezcla o dosificación correctas de los aditivos que facilitan el proceso de deshidratación resultan un factor crítico para una vida útil del filtro prolongada y unos buenos resultados de drenado.
La deshidratación de fangos tiene que ser un proceso eficiente, lo cual requiere:
Buenos resultados de deshidratación de fangos
Ciclos de deshidratación prolongados
Optimización del consumo del acondicionador
La preparación de la solución de acondicionador controlada únicamente el caudal volumétrico resulta en concentraciones de solución variables que dificultan una dosificación óptima.Las operadoras de planta también se enfrentan a concentraciones no óptimas de fango deshidratado y a ciclos cortos de deshidratación que implican un esfuerzo de mantenimiento adicional.
Nuestra solución
La medición de caudal másico por efecto Coriolis proporciona no solo valores de caudal, sino también otros parámetros como la densidad, la temperatura, la concentración y la viscosidad.Por ello, este principio de medición representa una solución fiable y limpia para muchas aplicaciones. Las siguientes aplicaciones en plantas de tratamiento de efluentes se han llevado a cabo para mejorar los resultados en la deshidratación de fangos, el tiempo de operación de equipo deshidratador y optimizar el uso del acondicionador:

Medición de la densidad de la lechada de cal para detectar las variaciones de concentración
Medición de la densidad de la solución de trabajo para controlar el proceso de dilución de la solución madre de los polímeros
Una solución más exótica para uno de nuestros clientes: medición de la densidad de los agentes precipitantes (sal de Fe(III)) en la etapa biológica:
Detección de la transición de la solución madre saturada a insaturada y pedido automático de precipitantes (agilidad en gestión de inventario)
Asegurando los valores límite
Componentes de la solución
Instrumentación: Promass 80I
Opcionalmente, le proporcionamos asistencia para una solución de dosificación completa
Ventajas
Optimización de la seguridad de su planta de tratamiento de aguas residuales
Gestión eficiente de los costes de los productos químicos
Reducción de la producción de fangos