Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización de aguas superficiales

Netilion Smart System en el municipio de Baltschieder

El municipio de Baltschieder utiliza el nuevo Netilion Smart System para registrar de forma constante y fiable el pH, conductividad, turbidez y temperatura de las aguas superficiales del río Baltschieder. Esto permite un análisis digital de los valores para garantizar que se detecte y realice el seguimiento de cualquier posible contaminación del río.

Río Baltschieder

Medición de la calidad del agua del río Baltschieder

Liquilinetransmisor

Transmisor Liquiline

Los resultados

  • Monitorización constante de la calidad del agua

  • Valores medidos indicados en la aplicación para smartphone Netilion Smart System

  • Indicador de tendencias de las últimas 24 horas en el smartphone

  • Información de diagnóstico relacionada con el estado del instrumento

  • Exportación de datos a Excel para su análisis y documentación

Philipp Kalbermatten

"Los valores medidos se transmiten constantemente a Netilion Cloud y se pueden consultar fácilmente desde una estación de trabajo"

Philipp Kalbermatten
Municipio de Baltschieder

El desafío

Hasta ahora, el municipio de Baltschieder no había podido acceder a información coherente sobre ciertos parámetros relacionados con la calidad del agua del río Baltschieder. Esto suponía que la contaminación o los efectos naturales no se detectaban ni abordaban a tiempo.

Lo que se necesitaba era un sistema de monitorización fiable con una instalación y mantenimiento sencillos.

La solución

Netilion Smart System para aguas superficiales garantiza la detección fiable de los parámetros de calidad del agua que exige el municipio:

  • Turbidez: el sensor inteligente Turbimax CUS52D mide la turbidez y permite un funcionamiento con poco mantenimiento.

  • Conductividad: el Condumax CLS21D es un sensor de conductividad robusto y preciso, apto para cualquier proceso y aplicación medioambiental.

  • pH: el sensor Orbisint CPS11D cuenta con tecnología digital duradera y universal. Proporciona mediciones fiables y requiere poco mantenimiento.

El Liquiline CM444 multicanal recoge las mediciones de la calidad del agua. El Modbus Edge Device transmite los datos medidos a Netilion Cloud. La aplicación Netilion Smart System permite acceder fácilmente de forma remota a las mediciones. Asimismo, la aplicación para smartphone también ofrece información de diagnóstico y alarma directamente al cliente.

Componentes

Netilion Smart System incluye:

  • Sensor Turbimax CUS52D

  • Sensor Condumax CLS21D

  • Sensor Orbisint CPS11D

  • Transmisor Liquiline CM444

  • Modbus Edge Device

  • Aplicación Netilion Smart System