Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Monitorización de aguas residuales industriales

Uso del Netilion Smart System en Schweizer Salinen

Schweizer Salinen, que produce sal en varias ubicaciones, suministra sal a toda Suiza. Con Netilion, la empresa ha dado un paso más hacia la digitalización. Con la ayuda de la aplicación Smart System, el Netilion Smart System permite monitorizar las aguas residuales industriales.

Sal para carretera en la ubicación de Schweizerhalle

Garantizar un transporte seguro: sal para carretera en la ubicación de Schweizerhalle

LiquilineCM444, Modbus Edge Device

Liquiline CM444 y Modbus Edge Device

Garantizar un transporte seguro: sal para carretera en la ubicación de Schweizerhalle

Resultados

  • Monitorización permanente de los valores medidos analíticos registrados de las aguas residuales industriales, independientemente de la ubicación

  • Información de diagnóstico sobre el estado de los sensores

  • Exportación de datos a Excel

  • Acceso sencillo y rápido a los sensores para su limpieza y calibración

Michael Breitfeld

"El sistema registra parámetros analíticos que son importantes para nosotros y los transfiere al sistema de control".

Michael Breitfeld
Schweizer Salinen, Pratteln, Suiza

El desafío

Previamente, Schweizer Salinen usaba un tomamuestras de otro fabricante para monitorizar las aguas residuales industriales. Sin embargo, esta instalación obsoleta ya no era capaz de cumplir los requisitos actuales. Este hecho, junto con la digitalización en curso de Schweizer Salinen, condujeron a la sustitución del sistema existente.

Nuestra solución

El Netilion Smart System para aguas superficiales garantiza la monitorización fiable de los parámetros de calidad que exige la Administración cantonesa:

  • Turbidez: el sensor inteligente Turbimax CUS52D mide la turbidez con precisión y permite un funcionamiento con poco mantenimiento.

  • Conductividad: : Indumax CLS50D es un sensor de conductividad inductivo digital fabricado con materiales robustos que ofrece una alta resistencia química.

  • pH: Orbipac CPF81D es un sensor de pH ideal para entornos exigentes.

El cliente utiliza los valores medidos en su sistema de control de procesos ProLeiT para controlar los procesos de parámetros de calidad. La integración de las mediciones se lleva a cabo a través de la interfaz de 4 a 20 mA de Liquiline. El Modbus Edge Device transmite los datos a Netilion Cloud. A través de la aplicación se puede acceder fácilmente a los valores medidos actuales y a la información relacionada con el instrumento.

Componentes

Los componentes utilizados en este Netilion Smart System son:

  • Turbimax CUS52D

  • Indumax CLS50D

  • Orbipac CPF81D

  • Liquiline CM444

  • Aplicación Netilion Smart System