Innovador método de medición de temperatura no invasiva para el hidrógeno
La solución perfecta para tuberías pequeñas
Las estaciones de recarga de hidrógeno desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura requerida para vehículos impulsados por pilas de combustible. Durante el proceso de llenado, la expansión del hidrógeno comprimido provoca un aumento de temperatura. Los containers utilizados de forma habitual toleran, como máximo, una temperatura de aproximadamente +65 °C (+149 °F), por lo que es esencial medir este parámetro con precisión en las estaciones de recarga de hidrógeno para garantizar la seguridad.

Ventajas
Medición precisa y rápida de la temperatura
Riesgo mínimo o inexistente de fugas
Fácil instalación sin interrumpir el proceso
Disponibilidad de distintos protocolos de comunicación
El desafío
En las estaciones de recarga de hidrógeno, el hidrógeno comprimido generalmente se distribuye en tuberías muy pequeñas. Debido a sus dimensiones, no es posible medir la temperatura con un termopozo. Por tanto, los sensores a menudo se utilizan directamente en contacto con el proceso, insertados en racores en T de alta presión. Dada la poca longitud de la instalación, el sensor normalmente mide la temperatura del racor, no del producto, lo que conlleva errores de medición y posibles riesgos de fuga.
Nuestra solución
El innovador diseño del sensor de temperatura no invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 está específicamente adaptado para poder ser instalado en tuberías pequeñas, ofreciendo una medición rápida y precisa de la temperatura del proceso en tuberías de hidrógeno. De esta forma contribuye de forma significativa a mejorar la calidad y precisión de los resultados de medición.