Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Una medición de nivel sencilla y eficiente en sistemas de alcantarillado

Soluciones de medición por radar para la industria del agua y las aguas residuales

Los nuevos sensores de radar de espacio libre Micropilot 80 GHz FMR10B, FMR20B y FMR30B están específicamente diseñados para ofrecer a los clientes una solución de medición de nivel fiable y universal, ideal para las principales aplicaciones en líquidos, independientemente de las condiciones de instalación y las influencias externas. Gracias a su diseño compacto y sencillo, junto con su facilidad de uso, estos equipos son la solución ideal para las principales tareas de medición de nivel en la gestión de alcantarillado.

Medición de nivel, sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

Sus ventajas

  • Su diseño compacto, la salida de cable lateral, el soporte para montaje en techo y la puesta en marcha remota mediante Bluetooth facilitan la instalación prácticamente en cualquier lugar, incluso en espacios pequeños.

  • El tubo de protección contra inundaciones evita interrupciones de la señal y garantiza un funcionamiento seguro.

  • Certificación de protección contra explosiones, también en la versión con indicador. 

  • La operación remota intuitiva, ya sea a través de una aplicación o mediante la pantalla táctil en color integrada en el equipo FMR30B, garantiza una puesta en marcha, un manejo y un control tanto ágiles como fiables.

  • Las secuencias de configuración guiadas (llamadas "asistentes") simplifican la puesta en marcha, los tests de pruebas y las verificaciones.

El desafío

La medición de nivel en los sistemas de alcantarillado representa un desafío significativo debido a las múltiples influencias externas. A menudo, los equipos de medición deben instalarse en espacios muy reducidos, como huecos o compuertas. Estas áreas suelen estar expuestas a riesgos de explosión. Además, las condiciones altamente variables en las áreas de alcantarillado pueden dar lugar a inundaciones, acumulación de espuma o condensación. Estas formaciones superficiales afectan la precisión de la medición y pueden provocar interrupciones en la señal, así como tiempos de parada en el proceso.

Nuestra solución

Cuanto más simple, mejor: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Con tecnología de radar de 80 GHz, estos equipos ofrecen mediciones extremadamente precisas y fiables, independientemente de las condiciones de instalación. De esta forma es posible abordar sin dificultad requerimientos específicos. Así, por ejemplo, la salida de cable lateral y los soportes para montaje en el techo ofrecen la versatilidad necesaria para facilitar la instalación en espacios extremadamente reducidos. El acceso remoto mediante Bluetooth simplifica la operación, esté dónde esté.

Medición de nivel, sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser
Medición de nivel, sistema de alcantarillado, planta de tratamiento de aguas residuales ©Endress+Hauser

¿Precisa más información?

Descubra la historia completa sobre cómo lograr unas mediciones de nivel fiables en sistemas de alcantarillado y asegurar la continuidad del proceso gracias a una operación y un mantenimiento tanto ágiles como sencillos.