Un trabajo impecable en Emmi
Tratamiento eficiente de aguas residuales con Oxymax COS61D en el reactor secuencial discontinuo de una compañía láctea
Gracias a la regulación óptima del sistema de aireación en el reactor secuencial discontinuo (SBR, Sequencing Batch Reactor), la compañía de procesamiento de leche Emmi logra un ahorro energético del 40-50% en el proceso de preclarificación.

Tratamiento de aguas residuales sostenible en la planta de procesamiento de leche de Emmien Dagmersellen, Suiza
Ventajas a primera vista
Ahorro energético del 40-50% en el proceso de tratamiento de las aguas residuales gracias a la regulación precisa de las bombas de oxígeno
Ahorro de costes en todas las etapas del proceso
El concepto de sostenibilidad de Emmi está respaldado por largos intervalos de servicio y un elevado nivel de estabilidad del sistema
Monitorización simultánea de múltiples puntos de medición y parámetros mediante el uso de transmisores multicanal
Por último, el barro, con un alto contenido energético, se puede utilizar en la producción de biogás
Desafíos
La compañía está comprometida a minimizar la carga que sus actividades de producción lanzan al medio ambiente. Por lo tanto, sus objetivos eran:
La purificación sostenible de las aguas residuales con una reducción de la demanda química de oxígeno (DQO) superior al 95%
y asimismo un considerable ahorro energético.
Ello significaba reducir la elevada carga de DQO, de 5.000 mg/l, hasta aproximadamente 300 mg/l en el reactor de circulación interno (ICR, Internal Circulation Reactor) ubicado aguas arriba, reduciéndola posteriormente hasta aproximadamente 15mg/l en el SBR.
Nuestra solución
En Emmi, los sistemas Endress+Hauser garantizan un proceso de limpieza eficiente en el SBR:
El sensor digital y óptico Oxymax COS61D asegura una medición rápida y continua de los niveles de oxígeno en las aguas residuales.
El transmisor multicanal Liquiline CM44 transfiere los valores a la sala de control.
El resultado es que el proceso de limpieza se desarrolla de un modo fiable y el suministro de oxígeno de alto coste es limitado. La monitorización paralela del pH con sensores Orbisint CPS11D evita que se produzca fermentación.