Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suiza
Queremos crear para nuestros clientes unas ventajas excepcionales, por lo que la gestión de la calidad forma parte de nuestra cultura corporativa. No solo comprobamos y medimos la calidad, sino que la vivimos. Ello significa, entre otras cosas, que entendemos los fallos como una oportunidad para mejorar y aproximarnos cada vez más al objetivo de una producción sin fallos. La alta satisfacción de nuestros colaboradores, la mejora profesional continua, los principios de organización del aprendizaje y de Kaizen nos proporcionan la base en este sentido.
Todas las sedes de producción de Endress+Hauser Flowtec AG mantienen un sistema de gestión de la calidad (QM) certificado según la norma ISO 9001. Los manuales de gestión de Endress+Hauser Flowtec AG pueden descargarse desde aquí.
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos deISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet - La Red de certificación internacional
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
SQS - Swiss Association for Quality and Management Systems
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 50001
IQNet - La Red de certificación internacional
Certifica que Endress+Hauser Flowtec AG dispone de un sistema de gestión que cumple los requisitos de ISO 50001
TÜV NORD - Organismo notificado para equipos a presión
Endress+Hauser Flowtec AG ha sido auditada según AD 2000-Merkblatt HP 0 y DIN EN ISO 3834-2. La directiva de equipos a presión 97/23/CE ha comprobado.
SCS - SAS Servicio de acreditaciones suizo
Laboratorio de calibración para la medición del caudal de agua, aire y densidad según el estándar ISO/IEC 17025, SN EN ISO/IEC 17025
ÜV NORD - Notificación de garantía de calidad ATEX - Garantía de calidad de la producción
ATEX 1348 Q TÜV NORD
Equipos y sistemas de protección para usar en atmósferas potencialmente explosivas, Directiva 94/9/CE
TÜV NORD - Informe de evaluación de la calidad IECEx - Producción de garantía de calidad
IECEx TÜV NORD
Esquema de certificación IEC para atmósferas explosivas de la Comisión Electrotécnica Internacional
SQS - Certificación PED según la Directiva de equipos a presión (PED)
Endress+Hauser Flowtec AG ha sido auditada según la Directiva de equipos a presión 97/23/CE Módulo H.
Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suiza