Ópticas de inmersión de 1/4« (6,35 mm) y 1/2» (12,7 mm) de diámetro
Resumen de especificaciones
Compatibilidad de la sonda de muestras
Sonda Raman Rxn-10
Materiales en contacto con el producto
Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda) Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado
El diseño de enfoque fijo de la óptica Raman de inmersión proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento superior de la señal, lo que resulta esencial para realizar mediciones Raman transferibles y de alto rendimiento. Compatible con la sonda Rxn-10, la óptica de inmersión no utiliza piezas móviles, por lo que siempre está enfocada. La óptica Raman de inmersión es idónea para su uso en recipientes de reacción, reactores de laboratorio o corrientes de proceso, y sus componentes humectables resisten la corrosión en entornos agresivos.
Industria farmacéutica: operaciones unitarias de sustancias farmacológicas, análisis de reacciones, cristalización, detección del punto final, cambio de solventes
Industria química: identificación de materiales, análisis de reacción, polimerización, reticulación (cross-linking), blending
Alimentación y bebidas: blending, purificación, componentes naturales y sintéticos
Laboratorio de desarrollo: análisis versátiles in situ, estudios de viabilidad, desarrollo de modelos (o similar)
Ventajas
Ideal para mediciones rápidas de líquidos, lodos y semisólidos en el laboratorio
Rendimiento superior de la señal
Disponible en diámetros de 1/4" y 1/2"
Sin piezas ajustables por parte del usuario
Los componentes en contacto con el producto son resistentes a la corrosión en aplicaciones exigentes (incluso en soluciones ácidas)
Tecnología de espectroscopia Raman, tecnología avanzada de análisis óptico
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Raman downstream process measurement of biosimilars - Alvotech’s testing of the protein purification process during ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Rango de temperaturas: De –30 a 120 °C/de –22 a 248 °F (acero inoxidable 316L) De –30 a 280 °C/de –22 a 536 °F (aleación C276) De –30 a 300 °C/de –22 a 572 °F (titanio de grado 2)
Presión
Presión mín.: Vacío total (0 bara) pero no vacío ultraalto (UHV) con el que la liberación de gases puede ser un problema Presión máx. 1/4 in IO: 68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L) 74 barg/1073 psig (aleación C276) 29 barg/420 psig (titanio de grado 2) Presión máx. 1/2 in IO: 68,5 barg/993 psig (acero inoxidable 316L) 74 barg/1073 psig (aleación C276) 29 barg/420 psig (titanio de grado 2)
Materiales en contacto con el producto
Metal: Aleación C276 como estándar (acero inoxidable 316L o titanio de grado 2 bajo demanda) Ventana: zafiro de alta pureza, diseño patentado de racor de compresión no soldado
Longitud
Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152, 305 o 457 mm 6, 12 o 18 in Diámetro externo: 12,7 mm/0,5 in Longitud del eje de la óptica de inmersión: 152 o 203 mm 6 o 8 in Diámetro externo: 6,35 mm/0,25 in
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Technical Information
Información técnica (TI)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 probe
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Catálogo de competencia (CP)
Versión en inglés - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Raman spectrographic probes - Robust optical measurement
of chemical composition
Innovación (IN)
Versión en inglés - 10/2021
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy probe portfolio including the Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-30 probe, Rxn-40 probe, Rxn-41 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic , non-contact optic), powered by Kaiser Raman technology.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .