Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos Conexión a proceso: PG 13,5 Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Las Raman bIO-Optics son ópticas de inmersión versátiles que se utilizan junto con el cabezal de sonda Rxn-10 y son compatibles con puertos de biorreactores estándares. El diseño de objetivo fijo proporciona estabilidad de medición a largo plazo junto con un rendimiento de señal excelente, esencial para el análisis de bioprocesos transferible y de alto rendimiento basado en Raman. Disponibles en longitudes estándares de la industria, las Raman bIO-Optics son ideales para aplicaciones con biorreactores/fermentadores de sobremesa de vidrio y plástico que requieren una entrada de placa frontal.
Cultivo celular: glucosa, lactato, glutamina, aminoácidos, densidad celular, título
Procesos de separación y purificación: agregación, cristalización de proteínas, estabilidad de la fórmula, atributos críticos de calidad (CQA) del producto, concentración de proteínas, excipientes de solución amortiguadora
Ventajas
Óptica de inmersión para medición de componente múltiples en bioprocesos
Compatible con puertos de biorreactores estándares
Diseño de objetivo fijo
Disponible en diámetro de 12 mm con conector roscado de Pg 13,5
KBI Biopharma monitoriza diversas líneas celulares y concentraciones en volúmenes mínimos, optimizando el cultivo celular automatizado en el ámbito de las Ciencias de la vida.
Medición de procesos de separación y purificación de biosimilares con la tecnología Raman: prueba del proceso de purificación de proteínas durante la ultrafiltración/diafiltración (UF/DF) de Alvotech
Mejore la seguridad de su planta, garantice la calidad de su producto y optimice sus operaciones. La espectroscopia Raman mide la composición y estructura molecular en tiempo real a partir de muestras tomadas en proceso con calidad de laboratorio.
Materiales de las partes en contacto con el producto
Cuerpo: Acero inoxidable 316L Ventana: Material patentado, optimizado para bioprocesos Conexión a proceso: PG 13,5 Acabado de la superficie: Ra 15 con electropulido Adhesivo: USP clase VI y compatible con ISO 10993
Longitud
120, 220, 320 o 420 mm 4,73, 8,67, 12,60, 16,54 in
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las
ópticas de la sonda Rxn-10:
Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1),
ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO),
casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Información técnica de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Información técnica (TI)
Versión en español - 03/2025
New version available in English
Diseño del sistema y especificaciones de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones de las ópticas accesorias para la sonda Rxn-10
Manual de instrucciones (BA)
Versión en español - 02/2025
New version available in English
Detalles de puesta en marcha, manejo y mantenimiento de las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Manual de instrucciones abreviado de las ópticas accesorias
para la sonda Rxn-10
Instrucciones breves (KA)
Versión en español - 12/2024
New version available in English
Guía de inicio rápido para las ópticas de la sonda Rxn-10: Ópticas de inmersión Raman (KIO1), ópticas sin contacto (KNCO1), ópticas bIO-Optic (KLBIO1), ópticas bio multi (KRBMO), casquillos bio (KRBSL) y sistema de óptica Raman de un solo uso (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (publicación)
Versión en inglés - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovación (IN)
Versión en inglés - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .