Equipo de campo a dos hilos para zonas con y sin peligro de explosión y aplicaciones higiénicas en las industrias química, de las Ciencias de la vida y de alimentos y bebidas
No disponible en su mercado
EntradaTransmisor de uno o dos canales (con una conexión de referencia)
Salida / comunicación1/2 4 a 20 mA, HART, Profibus PA, FF Segunda salida adicional posible, también con posterioridad
Rango de mediciónRedox: –1.500 a 1.500 mV Aplicación B • pH: 0 a 14 Aplicación H • pH: 0 a 12
Temperatura del procesoAplicaciones B y H: 0 a 140 °C (32 a 284 °F) Versión TB: 0 a 140 °C (32 a 284 °F) Versión TU, TP (referencia a presión): 0 a 140 °C (32 a 284 °F) (140 °C [284 °F] solo para esterilización) máximo 100 °C (212 °F) en funcionamiento continuo debido a una pérdida de carga de T> 100 °C (212 °F)
Presión de procesoAplicación B: 0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta Aplicación H: 0,8 a 7 bar (11,6 a 101,5 psi) absoluta
Electrodo Memosens 2.0 para productos muy sucios en procesos químicos y de fabricación de papel o pintura
No disponible en su mercado
Rango de mediciónRedox: –1.500 a 1.500 mV pH: 0 a 14
Temperatura del proceso0 a 110 °C (32 a 230 °F)
Presión de proceso0,8 a 14 bar (11,6 a 203 psi) absoluta
Transmisores y sensores de pH
Nuestro buscador de productos le ayuda a encontrar los equipos de medición, software o componentes de sistema adecuados según sus características. La herramienta Applicator le conduce a una selección de producto según parámetros de la aplicación.
Más del 30% de todas las mediciones relevantes para la calidad en los procesos son mediciones de pH. Por este motivo los transmisores y sensores de pH fiables son tan importantes para la optimización de planta y la seguridad de proceso. Ofrecemos un catálogo completo para todas las condiciones, como procesos estables, composiciones de productos que cambian rápidamente, productos pegajosos, zonas con peligro de explosión o aplicaciones higiénicas. Descubra nuestros sensores ISFET, esmaltados y de vidrio, transmisores, portasondas y soluciones de calibración haciendo clic en el botón siguiente.
Cómo seleccionar electrodos de pH
Los transmisores y sensores de pH se utilizan en diversas industrias como agua y aguas residuales, productos químicos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, centrales eléctricas, oil & gas y la industria primaria. La selección del sensor depende de la aplicación. Escoja el diafragma del sensor de vidrio y el sistema de referencia de acuerdo con sus necesidades.Utilice sensores ISFET cuando la rotura del vidrio no sea tolerable o cuando el producto contenga grandes cantidades de disolventes orgánicos. Utilice sensores esmaltados cuando se requiera estabilidad a largo plazo y un mantenimiento mínimo.
El valor de pH de un líquido puede calcularse mediante el principio de medición potenciométrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
Medición de pH con electrodos de vidrio y electrodos esmaltados
El valor del pH se usa como unidad de medición del nivel de acidez o alcalinidad de un producto líquido. El elemento sensible al pH de los electrodos de vidrio es una bombilla de vidrio que suministra un potencial electroquímico que depende del valor de pH del producto. Este potencial se genera porque los pequeños iones H+ penetran a través de la capa exterior de la membrana mientras las iones con carga negativa más grandes permanecen en la solución.
Las sondas de vidrio para pH contienen un sistema de referencia integrado Ag/AgCl que funciona como el electrodo de referencia requerido. El valor del pH se calcula a partir de la diferencia de potencial entre el sistema de referencia y el sistema de medición utilizando la ecuación de Nernst. Nuestros transmisores y sensores de pH consiguen un rendimiento de medición lineal excelente en un rango de pH increíblemente amplio.
El principio de medición de electrodos esmaltados para pH se corresponde con los sensores de vidrio para pH, sin embargo, el elemento sensible al pH es el esmalte.
El valor del pH se mide mediante un transistor de efecto campo de ion selectivo (ISFET por sus siglas en inglés).Se trata de un transistor sencillo con una fuente y un drenador separados de la base mediante un semiconductor. Sobre este se acumulan los iones de hidrógeno del producto. La carga positiva resultante que se genera en el exterior origina una "imagen especular" negativa en el interior de la base. El canal semiconductor se transforma en conductor. Cuantos más iones H+ se acumulan en la base, mayor es la corriente que puede circular entre la fuente y el drenador.
Nuestros transmisores y sensores de pH cumplen todos los requisitos desde funcionalidades básicas hasta mediciones multicanal y multiparámetricas.
Ofrecemos soluciones amortiguadoras de pH, soluciones de pH y estándares de pH para la calibración de pH de máxima precisión. Están producidos en nuestro propio laboratorio de calibración permanente que ha obtenido satisfactoriamente la acreditación DAkkS (autoridad de acreditación alemana).
Los distintos tipos de electrodos cubren todos los tipos de diafragmas y sistemas de referencia, desde uniones PTFE repelentes a la suciedad, diafragmas cerámicos muy sensibles hasta juntas abiertas resistentes contra bloqueos.
Ofrecemos portasondas de pH para todos los campos de aplicación: portasondas de instalación fija, portasondas de inmersión, portasondas para instalación en by-pass y portasondas extraíbles.
Los sistemas automatizados de calibración, ajuste y limpieza garantizan un rendimiento óptimo de los transmisores y sensores de pH en procesos químicos, la producción de productos farmacéuticos o aplicaciones higiénicas.
Descargas
Explorar otros recursos
Guía de selección para la medición de pH en procesos industriales
Guía de selección e ingeniería para diferentes industrias y aplicaciones.
La precisión de un punto de medición depende del sensor. Tenemos expertos en sensores y el equipo necesario para proporcionarle sensores consistentes de alta calidad y un elevado nivel de precisión.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .