Una amplia gama de materiales y conexiones a proceso está disponible para todo tipo de aplicaciones.
Resumen de especificaciones
Temperatura del proceso
–10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo
Presión de proceso
Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F) PVDF, PVDF conductivo: Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F) Versión de la cámara de inmersión: 4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)
Cleanfit CPA871 garantiza la máxima fiabilidad tanto en aplicaciones estándar como en aplicaciones exigentes. Sus funciones inteligentes previenen fugas de producto durante el funcionamiento, la limpieza o la calibración, y ofrecen una protección óptima del proceso y los operarios. El portasondas retráctil se adapta flexiblemente a su aplicación. Ya sean aplicaciones inmersas en las profundidades de productos pegajosos, entornos agresivos o zonas con peligro de explosión, usted elige el material y las especificaciones adecuados que se adapten a su aplicación.
Cleanfit CPA871 es un portasondas retráctil para sensores de pH, redox, oxígeno y NIR con un diámetro de 12 mm y una longitud de 120/225/360 mm.
Se ha desarrollado para que presente la máxima seguridad en las siguientes industrias:
Tratamiento de aguas y aguas residuales (incluidas aplicaciones con agua salada)
La industria química
La industria Oil & Gas
La industria energética
Apropiado para zonas explosivas
Ventajas
La máxima fiabilidad: las funciones inteligentes evitan que el portasondas entre en el proceso sin el sensor y que el sensor salga del proceso mientras está en la posición de medición.
Apto para aplicaciones exigentes: la cámara de inmersión opcional elimina los problemas debidos a productos pegajosos.
Diseño de portasondas robusto: el cabezal de apoyo de acero garantiza la estabilidad mecánica.
Adaptación flexible a su proceso: una amplia variedad de conexiones a proceso y materiales de las partes en contacto con el producto están disponibles, incluso para productos corrosivos o zonas con peligro de explosión.
AVR Waste, situada en Botlek (Rotterdam), procesa hasta 1,7 millones de toneladas de residuos al año. Descubra cómo optimizaron su medición del pH gracias a Endress+Hauser
La planta de Dow en Stade confía en las soluciones Endress+Hauser para la monitorización del pH en el tratamiento de las aguas residuales de producción.
Gracias a Endress+Hauser, la planta de tratamiento de aguas residuales de Breuberg cumple los requisitos legales y garantiza una eliminación segura de los fosfatos.
Utilizar agua de mar para tirar de la cadena de los inodoros puede ahorrar mucha agua potable. Para garantizar un suministro constante de agua, los sensores utilizados deben funcionar de forma fiable para cumplir los Objetivos de Calidad del Agua.
La seguridad y la comodidad de manejo de un punto de medición analítico empieza por usar el portasondas adecuado. Nuestra producción flexible de portasondas garantiza que usted dispondrá del portasondas adecuado a sus necesidades.
Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, industria primaria y metales
Instalación
Portasondas de proceso retráctil
Característica
Depósitos abiertos y cerrados, tuberías
Diseño
Estilo robusto y seguro Manual o neumático
Material
Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK, Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo
Dimensión
Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso
Temperatura del proceso
–10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo
Presión de proceso
Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F) PVDF, PVDF conductivo: Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F) Versión de la cámara de inmersión: 4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)
Conexión
Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
Aplicación
Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, minería, minerales y metales
Instalación
Portasondas de proceso retráctil
Característica
Depósitos abiertos y cerrados, tuberías
Diseño
Estilo robusto y seguro Manual o neumático
Material
Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK, Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo
Dimensión
Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso
Temperatura del proceso
–10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo
Presión de proceso
Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F) PVDF, PVDF conductivo: Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F) Versión de la cámara de inmersión: 4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)
Conexión
Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼
Measuring principle
Medición de oxígeno amperométrica
Aplicación
Agua y aguas residuales, incluida el agua de mar, la industria química, petróleo y gas, electricidad y energía, zonas con peligro de explosión, minería, minerales y metales
Instalación
Portasondas de proceso retráctil
Característica
Depósitos abiertos y cerrados, tuberías
Diseño
Estilo robusto y seguro Manual o neumático
Material
Juntas: EPDM, FPM (Viton) o FFKM Tubo de inmersión, conexión a proceso, cámara de servicio: acero inoxidable 1.4404 Ra <0,76, PEEK, Hastelloy C22 Ra <0,76, PVDF, PVDF conductivo
Dimensión
Profundidad de inmersión: 32,2 a 188,6 mm (1,27 a 7,40 in), en función de la adaptación al proceso
Temperatura del proceso
–10 a 140 °C (14 a 284 °F) para todos los materiales excepto PVDF y PVDF conductivo –10 a 100/90 °C (14 a 212/194 °F) para los materiales de PVDF y PVDF conductivo
Presión de proceso
Acero inoxidable, Hastelloy C22, PEEK: 16 bar hasta 140 °C (232 psi hasta 284 °F) PVDF, PVDF conductivo: Versión básica: 16 bar hasta 100 °C (232 psi hasta 212 °F) Versión de la cámara de inmersión: 4 bar hasta 90 °C (58 psi hasta 194 °F)
Conexión
Abrazadera de 2", ISO 2852, ASME BPE-2012, abrazadera de 2½", brida DN 40, DN 50, DIN 65, DN 80, EN 1092-1, ASME B16.5, 10K50, JIS B2220, 10K80, rosca NPT 1½", rosca ISO 228 G1¼
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .