

Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Temperatura del proceso
0 a 135 °C (32 a 275 °F)
-
Presión de proceso
máx. 11 bar abs. (159 psi abs.) a 25 °C (77 °F)
Ámbito de aplicación
CUA261 es la elección adecuada para usted si quiere instalar un fotómetro de proceso en su sistema de tuberías con conexión VARIVENT, por ejemplo, para mediciones de absorción, color o turbidez. Seleccione entre una diversidad de longitudes de camino óptico y de materiales de la ventana para garantizar una adaptación perfecta a su proceso. CUA261 está disponible como adaptador VARIVENT para cajas ya instaladas o puede solicitarse como cámara de flujo completa con caja VARINLINE.
El equipo CUA261 se puede utilizar con:
Sensor de color y sólidos en suspensión OUSAF12
Sensor de color OUSAF22
Sensores de absorción OUSAF44 y OUSAF46 UV
Sensor de turbidez y sólidos en suspensión OUSTF10
Las aplicaciones más comunes son:
Medición del color
Control por cromatografía
Monitorización de la filtración
Control de la centrifugación
Concentración de proteínas
Medición de la turbidez
Detección de fases
Optimización CIP
CUA261 es apto para uso en zonas con peligro de explosión.
VARIVENT y VARINLINE son marcas registradas de GEA Tuchenhagen GmbH.
Ventajas
Permite la instalación en el proceso de fotómetros de proceso de Endress+Hauser en los que se usan cajas VARINLINE
Su conexión a proceso higiénica, apta para ciclos de limpieza in situ (CIP) y esterilización in situ (SIP), garantiza la seguridad máxima para el producto
Gama amplia de materiales para la ventana y longitudes de camino óptico para una adaptación máxima a cualquier proceso
Conformidad con la FDA y con (CE) n.º 1935/2004
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA CUA261
Adaptador para la instalación de fotómetros de proceso en conexiones a
proceso VARIVENTEN ES 08/12/202331/12/2016Idioma:
Español
Versión:
08/12/2023
Tamaño del archivo:
1023.9 KB
Nombre del archivo:
BA01652CES_0223-00.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Armaturen
Product root: CUA261-
Declaration number: HE_01531_01.21
Manufacturer specification: PEDEN ES 28/10/2021Idioma:
Inglés
Versión:
28/10/2021
Tamaño del archivo:
324.2 KB
Nombre del archivo:
Klassifizierungsbescheinigung nach DGRL f�r CUA261.pdf
-