Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
Conexión a NXA820
-
Salida
Ethernet; Puerto de Impresora Serial de acuerdo a PTB
Ámbito de aplicación
Data Concentrator NXA821 resume los datos de varios Tank Scanners NXA820 como parte de Tankvision Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet estándar y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Resume los datos de varios Tank Scanners NXA820 Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.
Temperatura ambiente: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Ventajas
Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas
Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB
Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede actualizarse en cualquier momento
Configuración, puesta en marcha y funcionamiento desde un navegador de Internet; no necesita ningún software propietario
Acceso para hasta 10 usuarios por cada componente de Tankvision desde cualquier PC conectado - sin necesidad de licencia
Pantallas predefinidas o personalizadas para cada operación según el funcionamiento típico de un parque de tanques
Plataforma de hardware común para todos los componentes; sin discos duros ni ventiladores - sin desgastes
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Tank Gauging
EN ES 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Idioma:
Inglés
Versión:
15/02/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00419GEN_2023-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Información técnica
Sistema de Gestiónde Inventarios con software integrado
completamente para operación con navegador de web estándarEN ES 03/04/2008Idioma:
Español
Versión:
03/04/2008
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI419FES_0508.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Descripción de las Funciones del equipo
Control de Inventario
EN ES 13/09/201026/05/2008Idioma:
Español
Versión:
13/09/2010
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
BA340FES_1209.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
Operator ManualEN ES 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Idioma:
Inglés
Versión:
15/02/2023
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA00424GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Operating Instructions
System DescriptionEN ES 15/02/202315/12/202028/12/201823/01/201804/05/2017Idioma:
Inglés
Versión:
15/02/2023
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
BA00426GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Operating Instructions
Installation Instructions
EN ES 15/02/202315/12/202028/12/201815/12/201704/05/2017Idioma:
Inglés
Versión:
15/02/2023
Tamaño del archivo:
2.6 MB
Nombre del archivo:
BA00340GEN_1923-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Tankvision NXA820, NXA821, NXA822
Inventory Control
EN ES 15/05/202415/02/202315/12/202028/12/201823/01/2018Idioma:
Inglés
Versión:
15/05/2024
Tamaño del archivo:
22.1 MB
Nombre del archivo:
BA00339GEN_2124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
Tankvision NXA820, NXA821, NXA822 Descripción de las Funciones del equipo
Control de Inventario
EN ES 13/09/201026/05/2008Idioma:
Español
Versión:
13/09/2010
Tamaño del archivo:
6.8 MB
Nombre del archivo:
BA339FES_1209.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Electronics basic version and PC boards Installation Instructions
Prosonic S FMU9x; Tankvision NXA20, NXA82x
EN ES 30/04/201731/03/2017Idioma:
Inglés
Versión:
30/04/2017
Tamaño del archivo:
609.6 KB
Nombre del archivo:
EA01205FA2_0217.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Terminal set Installation instruction
NXA820, NXA821, NXA822
EN ES 11/04/2012Idioma:
Inglés
Versión:
11/04/2012
Tamaño del archivo:
229.2 KB
Nombre del archivo:
EA0007FA2_0708.pdf
-