Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
0/4…20 mA/HART
pasiva -
Salida
0/4…20 mA/HART
activa -
Fuente de alimentación
24 V CC
Ámbito de aplicación
El amplificador de aislamiento de salida RNO22 se utiliza para controlar de forma segura componentes activos como válvulas de control, actuadores, convertidores I/P o indicadores. El equipo de seguridad intrínseca separa y transmite señales analógicas de 0/4 a 20 mA y ofrece transparencia HART® bidireccional para la comunicación digital con actuadores inteligentes.
El equipo de interfaz compacto con hasta dos canales aislados galvánicamente permite la monitorización de cortocircuitos y circuitos abiertos para un funcionamiento fiable de los equipos críticos.
Amplificador de aislamiento de la salida monocanal o bicanal
Control fiable de componentes activos como válvulas de control y transductores de corriente a presión
Transmisión y aislamiento galvánico de las señales 0/4 a 20 mA
Seguridad intrínseca [Ex-ia], instalación en Zona Ex 2
Apto para uso en sistemas instrumentados de seguridad hasta SIL 2 (SC 3) en conformidad con IEC 61508
Transmisión bidireccional de señales de comunicación digitales HART®
Rango de temperatura ambiente: de –40 a 70 °C (de –40 a 158 °F)
Ventajas
Control seguro y fiable de los componentes activos en zonas con peligro de explosión
Cableado y puesta en marcha rápidos y sencillos: terminales enchufables, alimentación mediante conector de bus de carril DIN
Caja compacta: hasta 2 canales en 12,5 mm (0,49 in) para un uso eficiente del espacio en armarios de control
Transmisión de señales precisa y fiable
Monitorización de rotura de línea y cortocircuito
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
RNO22
Amplificador de aislamiento de la salida, transparente al protocolo HART
EN ES 03/05/2021Idioma:
Español
Versión:
03/05/2021
Tamaño del archivo:
891.9 KB
Nombre del archivo:
TI01587KES_0121.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
RNO22
Amplificador de aislamiento de la salida monocanal o bicanal de 24 V CC,
transparente al protocolo HARTEN ES 06/05/2021Idioma:
Español
Versión:
06/05/2021
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
BA02064KES_0120.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA RNO22
Amplificador de aislamiento de salida monocanal o bicanal de 24 V
<sub>CC</sub>, transparente al protocolo HARTEN ES 27/12/202206/05/2021Idioma:
Español
Versión:
27/12/2022
Tamaño del archivo:
592.1 KB
Nombre del archivo:
KA01483KES_0222-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
RNO22 Output amplifier 24V DC CONTROL/INSTALLATION DRAWING for explosion hazardous areas according to Dir. 2014/34/EU (ATEX)
IECEx: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 Gc
ATEX/UKCA: ATEX II (1) G [Ex ia Ga] IIC,
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, II 3(1) G Ex ec nC [ia Ga] IIC T4 GcEN ES 29/09/202220/07/202125/01/2021Idioma:
Inglés
Versión:
29/09/2022
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
XA02374KA2_03.22_RNO22.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Seguridad funcional (FY)
RNO22
Output isolating amplifier, HART-transparent
EN ES 15/01/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/01/2021
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
FY01037KEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
コンポーネントカタログ
HAW562-
HAW569-
MS20-
MS21-
RA33-
RB223-
RDL10-
READWIN-
RH33-
RIA14-
RIA15-
RIA16-
RIA45-
RIA452-
RIA46-
RID14-
RID16-
RID261-
RLN22-
RLN42-
RMA42-
RMC621-
RMS621-
RN22-
RN221N-
RN42-
RNB22-
RNF22-
RNO22-
RS33-
RSG30-
RSG35-
RSG40-
RSG45-
RXO20Idioma:
Japonés
Versión:
29/08/2022
Tamaño del archivo:
11.7 MB
Nombre del archivo:
Fa00016k33ja_2019.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager,
Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungIdioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KDE_2323_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Idioma:
Coreano
Versión:
12/03/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
FA00016K46KO.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paper
less recorders and associated
software packages for process automationIdioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
14.5 MB
Nombre del archivo:
FA00016KEN_2323_online.pdf
-