Ámbito de aplicación
La tableta PC Field Xpert SMT77 para la configuración de dispositivos permite la gestión móvil de los activos de la planta en áreas peligrosas (Zona Ex 1) y no peligrosas. Es adecuado para que el personal de puesta en marcha y mantenimiento gestione los instrumentos de campo de Endress+Hauser y de terceros con una interfaz de comunicación digital.
El tablet PC táctil está diseñado como una solución completa. Viene con amplias bibliotecas de controladores preinstaladas y proporciona a los usuarios una interfaz de usuario de software de módem para gestionar los instrumentos a lo largo de todo el ciclo de vida.
Recomendación: La aplicación Netilion Library es un valioso complemento de Field Xpert. Netilion Library almacena y gestiona todos los documentos creados con Field Xpert en la nube de Endress+Hauser. Así, todo está seguro, actualizado y disponible en cualquier lugar.
Ventajas
Tableta robusta y de altas prestaciones para usar en áreas de la zona Ex1 con una pantalla grande de 10,1" y una batería con autonomía de hasta 5 horas.
Software de configuración de dispositivos táctil para optimizar la gestión de activos.
Enlace directo a Netilion, el ecosistema IIoT de Endress+Hauser.
Bibliotecas de controladores de dispositivos preinstaladas para todos los protocolos industriales importantes.
La verificación Heartbeat integrada incluye documentación en PDF.
Conexión a dispositivos Bluetooth y WLAN de Endress + Hauser: perfecto para instrumentos de difícil acceso.
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Field Xpert SMT77
Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de
equipos en zonas Ex 1EN ES 01/12/202431/10/202231/03/202231/01/202028/06/2019Idioma:
Español
Versión:
31/10/2022
Tamaño del archivo:
992 KB
Nombre del archivo:
TI01418SES_0722-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Field Xpert SMT77
Tableta PC universal y de altas prestaciones para la configuración de
equipos en zonas Ex 1EN ES 01/11/202401/05/202431/10/202231/03/202203/02/2020Idioma:
Español
Versión:
01/05/2024
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA01923SES_0624-00.pdf
-
-
-
Información del fabricante (MI)
Field Xpet SMT77 - Software Version 1.06.00
Manufacturer Information
forusers regarding software and hardware updates
(following the NAMUR recommendation 53)EN ES 19/04/202308/07/202217/02/202004/09/201915/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
19/04/2023
Tamaño del archivo:
118.8 KB
Nombre del archivo:
MI01440S_04_EN_06.23.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte Kombination
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte KombinationIdioma:
Alemán
Versión:
15/01/2020
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CP01390S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT77 Universal, high-performance tablet PC for device configuration in Ex Zone 1 areas
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT77
The Field Xpert SMT77 tablet PC for device configuration enables mobile
plant asset
management in hazardous and non-hazardous areas. It is suitable for
commissioning
and maintenance staff to manage field instrumentswith a digital
communication
interface and to record progress. This tablet PC is designed as a
complete solution
that comes withpre-installed driver libraries and is an easy-to-use,
touch-enabled
tool which can be used to manage field instruments during their entire
life cycle.Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2019
Tamaño del archivo:
633.3 KB
Nombre del archivo:
CP01376S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundle
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundleIdioma:
Inglés
Versión:
15/01/2020
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CP01390S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT77 - optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - Optimierte mobile Wartung
Idioma:
Alemán
Versión:
21/06/2019
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CP01377S_04_DE_03.21.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT77 Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-1-Bereichen
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT77
Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht
ein mobiles
Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen. Er eignet sich für das
Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler
Kommunikationsschnittstelle einfach zu verwalten. Der touchfähige SMT77
ist als
Komplettlösung konzipiert. Er stellt umfangreiche vorinstallierte
Treiberbibliotheken
zur Verfügung und bietet Zugang zu «IIoT» sowie zu Informationen,
Dokumentation
des Gerätes.Idioma:
Alemán
Versión:
21/06/2019
Tamaño del archivo:
636.2 KB
Nombre del archivo:
CP01376S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT77 - optimized mobile maintenance
Idioma:
Inglés
Versión:
21/06/2019
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
CP01377S_04_EN_03.21.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration tablet PC for Ex Zone 1 areas
Field Xpert SMT77 - Universal, high-performance device configuration
tablet PC
for Ex Zone 1 areas. Rugged revolution in Ex Zone 1. The device
configuration
tablet PC Field Xpert SMT77 enables mobile Plant Asset Management in
hazardous
(Zone 1) areas. It isideal for commissioning and maintenance staff to
manage field
instruments with digital communication interface and to document the
work
progress.Idioma:
Inglés
Versión:
13/03/2019
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
IN01136S_04_EN_02.20.pdf
-