Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
El ordenador de caudal Flow-X ofrece una conversión de caudal de gas, registro de parámetros y eventos, así como informes usando la última tecnología. Módulos idénticos se combinan en diversas carcasas: como versión multicaudal Flow-X/P para 1 a 4 intervalos de medición con pantalla táctil local o como Flow-X/S para instalaciones pequeñas con un intervalo de medición. Es el complemento ideal para las soluciones de medición de gas en aplicaciones de custody transfer en instalaciones con caudalímetros de gas por ultrasonidos FLOWSIC600.
Soluciones de medición de gas para facturación
Aplicaciones de gas natural y gas de proceso exigentes
Propiedades del equipo:
Configuración homologada según MID para intervalos de medición de gas con FLOWSIC600
Módulos potentes para aplicaciones exigentes
Cada módulo incluye CPU, memoria y entradas y salidas uniformes
Interfaz de usuario intuitiva en la pantalla y en el navegador web
Acceso remoto genuino vía Ethernet
Ordenador de estación para varios intervalos de medición
Ventajas
Planificación e instalación sencillas gracias a la configuración estándar
Conversión de volumen muy precisa gracias a varios ciclos de cálculo por segundo
Gran fiabilidad gracias a los módulos independientes entre sí con conversión de volumen propia, almacenamiento de los valores medidos, estados de los contadores y eventos
Ampliación sencilla de instalaciones gracias a módulos con entradas y salidas uniformes completamente configurables por software
Costes de servicio técnico y mantenimiento reducidos gracias al mantenimiento remoto a prueba de manipulaciones
Integración de sistemas de varios intervalos de medición económica y flexible
Schluchseewerk AG quería registrar y optimizar la eficiencia de sus turbinas en la planta de almacenamiento por bombeo de Wehr. Endress+Hauser le ofreció la solución ideal con su caudalímetro "clamp-on" por ultrasonidos.
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q 500, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos para aplicaciones exigentes.
En el nuevo banco de calibración en fábrica de Endress+Hauser, Wintershall Dea ahora puede calibrar el equipo Promass F con hidrocarburos, conforme a la obligación legal; una opción significativamente más económica que la calibración en campo.
gas volume conversion, event logging, parameter logging, and reports
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Calculations
Gas property calculations: AGA 5, AGA 8 Part 1, AGA 8 Part 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213 Parts 2 and 3 S-GERG Flow rate calculations: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Electrical connection
Voltage 24 V DC (± 10%), with redundant connections Current consumption: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0.4 A nominal; ≤ 0.8 A maximal Flow-X/C: ≤ 0.6 A nominal; ≤ 1.0 A maximal
Ambient temperature range
Flow-X/S: -40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
System
CPU and memory: 800 MHz, 512 MB RAM, 1 GB flash memory Clock: Real-time clock, accuracy better than 1 sec/day Gold cap for date and time retention Watchdog: Hardware and software watchdog timer Tamper switch: Mechanical tamper switch to prevent changing of the application and vital parameters within that application
Supported gas chromatographs
Supports all common gas chromatographs (including ABB NGC8200 series, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum and Sitrans)
Conformities
2014/32/EU Measuring Instruments Directive (MID)
Directive 2014/30 / EC relating to electromagnetic compatibility
2012/19/EU WEEE Directive (WEEE 2)
2011/65/EU RoHS
OIML R117-1
WELMEC 7.2, 8.3, 8.8
API 21.1
Hazardous area approvals
Applies for FlowX/M and X/S only Class I, Division 2, Groups A, B, C, and D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Continúe seleccionando entre todas las opciones posibles
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .