
Producto no disponible en este mercado
Por favor, póngase en contacto con su socio comercial de Endress+Hauser para cualquier consulta adicional.
Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Mass flow (liquid): ±0.5%
-
Rango de medición
0 to 75 kg/h (0 to 165,3 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
3 to 60°C (37.4 to 140°F)
-
Máx. presión de proceso
6 bar (87 psi)
-
Materiales húmedos
Measuring tubes: Stainless steel 1.4435, 316L
Hose connection nipple: Makrolon Rx 1805 polycarbonate
Ámbito de aplicación
El Promass U 500 es el caudalímetro de un solo uso ideal para aplicaciones biofarmacéuticas en la industria de las ciencias de la vida. Representa la respuesta al paso de los equipos multiuso a los de un solo uso y de la fabricación por lotes a la fabricación continua. El Promass U 500 con su capacidad de medición multivariable, ofrece mayor fiabilidad, alta precisión y cumple con las normativas cGMP de la industria. El caudalímetro está especialmente indicado para las aplicaciones en las etapas iniciales y posteriores del proceso de producción de anticuerpos monoclonales (mAb).
El sensor consta de una pieza desechable, disponible en cuatro tamaños de línea, y una unidad base de instalación permanente, que se adapta a todos los tamaños de línea. Heartbeat Technology reconoce automáticamente la rangeabilidad y verifica la validez de la calibración de fábrica tras la instalación. De esta forma se simplifica la puesta en marcha y se elimina la necesidad de calibración en campo. Equipado con servidor web integrado, WLAN y hasta 4 E/S, el transmisor ofrece un funcionamiento sencillo e información adicional sobre procesos y equipos.
Ventajas
La mejor precisión de medición de su categoría: tecnología Coriolis con medición multivariable
La relación de rangeabilidad más alta: un sensor se adapta a todos los tamaños de línea de desechables
Cumplimiento de las normativas cGMP: diseñado conforme a las normas y directrices más recientes, equipado con los atributos y la documentación necesarios
Puesta en marcha rápida y sencilla: montaje con una sola mano y transferencia automática de datos de calibración
Capacidad de drenaje autónomo o escape de burbujas de aire: gracias a los diferentes ángulos de montaje
No requiere calibración en campo: verificación automatizada con Heartbeat Technology integrada
Integración digital: protocolos modernos de comunicación basados en Single Pair Ethernet
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promass U 500
Caudalímetro Coriolis de un solo uso
EN ES 17/05/2024Idioma:
Español
Versión:
17/05/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
TI01783DES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass U 500
Caudalímetro Coriolis
PROFINET a través de Ethernet-APL/SPEEN ES 15/01/202517/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
10.4 MB
Nombre del archivo:
BA02343DES_0225-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promass U 500
Caudalímetro Coriolis
Modbus RS485EN ES 15/01/202517/05/2024Idioma:
Español
Versión:
17/05/2024
Tamaño del archivo:
10 MB
Nombre del archivo:
BA02342DES_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Promass 500
Caudalímetro Coriolis
PROFINET a través de Ethernet-APL/SPEEN ES 17/05/202408/01/2024Idioma:
Español
Versión:
17/05/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
GP01173DES_0224-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Proline Promass 500
Caudalímetro Coriolis
Modbus RS485EN ES 17/05/202401/08/202201/09/201901/12/201801/08/2018Idioma:
Español
Versión:
17/05/2024
Tamaño del archivo:
3.8 MB
Nombre del archivo:
GP01062DES_0724-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 500, digital
Transmisor con sensor Coriolis
PROFINET a través de Ethernet-APLEN ES 15/01/202517/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
KA01710DES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline Promass U
Sensor de Coriolis
EN ES 15/01/202517/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
KA01686DES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Caudalímetro Proline 500, digital
Transmisor Modbus RS485
con sensor CoriolisEN ES 15/01/202517/05/2024Idioma:
Español
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
KA01709DES_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN ES 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.2 MB
Nombre del archivo:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN ES 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-