Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ± 2 mm/s (±0,5 % lect. ± 0,08 in/s)
-
Rango de medición
9 dm³/min a 9600 m³/h (2.5 a 44000 gal/min)
-
Rango de temperatura del medio
Material del revestimiento interior de goma dura: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
Material del revestimiento interior de poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F) -
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 20 K
-
Materiales húmedos
Revestimiento: poliuretano, goma dura
Electrodos: 1.4435 (316L); Hastelloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Ámbito de aplicación
Promag W 800 es ideal para aplicaciones fuera de red en la industria del agua, incluso para la medición de caudal en instalación subterránea directa o bajo el agua. Promag 800 cubre las funciones básicas, Promag 800 Advanced ofrece la gama completa de funciones. El transmisor alimentado por batería proporciona en todo el mundo una transmisión de datos medidos sin necesidad de suministro energético adicional. Heartbeat Technology permite la fiabilidad de medición y la verificación en conformidad.
El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, la densidad, la temperatura y la viscosidad
Diseñado para la medición en aguas y aguas residuales industriales o municipales
Propiedades del equipo
Certificados internacionales para uso en agua potable
Grado de protección IP 68 (carcasa tipo 6P)
Aprobado para transacciones comerciales según MI-001/OIML R49
Caja del transmisor de policarbonato duradero
Vida útil de la batería de hasta 15 años
Los intervalos de medición pueden adaptarse por separado
Ventajas
Con protección contra la corrosión para la instalación subterránea o el uso submarino permanente
Mayor disponibilidad de la instalación: el sensor cumple los requisitos específicos del sector
Ingeniería flexible - sensor con conexiones a proceso fijas o de solapa
Mejora de la disponibilidad de la planta: sensor conforme a los requisitos específicos del sector
Almacenamiento y transferencia seguros de los datos; comunicación cifrada en todo el mundo mediante la red móvil
Puesta en marcha y configuración cómodas; acceso al equipo mediante Bluetooth con la intuitiva aplicación SmartBlue
Verificación integrada: Heartbeat Technology
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag W 800
Versión en español - 02/2024
Caudalímetro electromagnético
EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01523DES_0323-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Proline Promag W 800
Caudalímetro electromagnético
EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
3.3 MB
Nombre del archivo:
TI01523DES_0323-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 800
Caudalímetro electromagnético
Modbus RS485EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
5 MB
Nombre del archivo:
BA02043DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 800
Caudalímetro electromagnético
Radiotelefonía móvil (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN ES 29/02/202415/01/202215/09/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
BA02080DES_0324-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Proline Promag W 800
Caudalímetro electromagnético
EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
4.3 MB
Nombre del archivo:
BA02081DES_0324-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 800
Caudalímetro electromagnético
Radiotelefonía móvilEN ES 15/09/2021Idioma:
Español
Versión:
15/09/2021
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
GP01154DES_0121.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
EN ES 03/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/05/2021
Tamaño del archivo:
968.1 KB
Nombre del archivo:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN ES 03/05/2021Idioma:
Inglés
Versión:
03/05/2021
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01153DEN_0121.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 800
con sensor electromagnético
Modbus RS485EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
3.2 MB
Nombre del archivo:
KA01494DES_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 800
con sensor electromagnético
Módem móvil (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN ES 29/02/202415/01/202215/09/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
2.2 MB
Nombre del archivo:
KA01495DES_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Proline 800
con sensor electromagnético
EN ES 29/02/202415/01/202203/05/2021Idioma:
Español
Versión:
29/02/2024
Tamaño del archivo:
2.5 MB
Nombre del archivo:
KA01496DES_0324-00.pdf
-