El especialista para ciencias biológicas con una funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.
Características del sensor
La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El especialista para ciencias biológicas con una funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones bajo condiciones estériles en la industria de las ciencias biológicas.
Características del sensor
La calidad más alta de proceso – totalmente en cumplimiento a los requerimientos de la industria. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Cumple con ASME BPE, 3A y EHEDG & ferrita con delta baja. Tubo de medición electro pulido en 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva) Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva) Relevador
Entradas
2 entradas modulares: Estatus 0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)
Comunicación digital
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL PED, CRN 3A, EHEDG, FDA, ASME BPE, ISPE
Seguridad del producto
CE, C-tick, EAC marking
Seguridad funcional
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
Certificados y aprobaciones de presión
PED, CRN
Certificados del material
3.1 material
Aprobaciones higiénicas y certificados
3-A, FDA, ASME BPE, ISPE
Principio de medida
Coriolis
Característica / Aplicación
Medidor de flujo másico Coriolis cumple con ASME BPE, ISPE, FDA, EHEDG, 3-A
The specialist for life sciences with extended transmitter functionality. Dedicated for applications under sterile conditions in the life sciences industry.
Características del sensor
Highest process quality – fully compliant to industry requirements. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. ASME BPE, 3-A and EHEDG conform & low delta ferrite. Electropolished measuring tube in 1.4435 (316L).
Características del transmisor
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
Proline Promass 83/84
ATEX II2GD & II1/2GD
IECEx Zone 1, 21 & 0/1
Ex documentation
Versión en inglés - 09/2018
New version available in English
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise en service:
BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129D
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .