std_productprofile_product_benefits_12717. Medición económica – instalación sencilla, pérdida de presión insignificante y sin necesidad de mantenimiento. Tendencias de caudal fiables – medición multivariable. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
Características del transmisor
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Recuperación automática de datos de servicio. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
Rango de diámetro nominal
DN 80 a 1.500 (3 a 60")
Materiales húmedos
Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022) Tubo de inserción: 1.4404 (316/316L); AleaciónC22, 2.4602 (bajo solicitud) Guarda del transductor: 1.4404 (316L) Adaptador de compresión: 1.4404 (316/316L) Férulas: PEEK 450G, PVDF Sellos unidos: EPDM, Kalrez 6375, Nitrilo y 316/316L
Variables medidas
Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico, flujo de energía
Error de medición máx.
Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)
Rango de medición
20 a 720.000 kg/h (44 a 1.587.328 lb/h)
Máx. presión de proceso
–0,5 a 20 bar relativo (–7,25 a 290 psi relativo)
Rango de temperatura del medio
–40 °C a +130 °C (–40 °F a +266 °F)
Rango de temperatura ambiente
-20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) Opcional: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
Material de la cubierta del transmisor
Carcasa del transmisor: Compacta: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático Montaje en pared: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático Remota de campo: fundición de aluminio con recubrimiento electrostático Carcasa de conexión (versión remota): fundición de aluminio con recubrimiento electrostático
Grado de protección
IP 67 (NEMA 4X) para transmisor y sensor
Pantalla/Operación
Cristal líquido: retroiluminado, dos líneas con 16 caracteres por línea Configuración posible mediante indicador local y software de configuración
Salidas
4-20 mA HART (seleccionable activa/pasiva), pulsos, frecuencia, estado
Entradas
4-20 mA, entrada de estado
Comunicación digital
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus
Suministro de energía
85 a 260 VAC, 45 a 65 Hz 20 a 55 VAC, 45 a 65 Hz 16 a 62 VDC
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Manual de instrucciones (BA)
Versión en inglés - 12/2014
New version available in English
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .