©Endress+Hauser
Sucesor
Diseño económico de tipo wafer, disponible en versión compacta o remota. Para todas las aplicaciones básicas y para la sustitución una por una de todas las placas orificio.
Más información
Simple products
Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos estándar
Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos de alta gama
Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
Productos especializados
Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Gamas FLEX
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Fundamental
Satisfaga sus necesidades básicas de medición
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Lean
Maneje los principales procesos fácilmente
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Extended
Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras
Excelencia técnica
Simplicidad
Gama Xpert
Domine las aplicaciones más exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Título del producto
Ahorrador de espacio medidor de flujo volumétrico para medición de aplicaciones de líquido básico / gas / vapor
Rango de diámetro nominal
Máx. presión de proceso
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Rango de temperatura del medio
-200...+400°C (-328...+752°F) hasta +450°C / +842°F sobre pedido
Pantalla/Operación
De líquido con dos líneas Pantalla de cristal Botones Configuración Rápida
Salidas
4...20mA Pulso/Frecuencia Estatus PFM
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC sobre pedido
Título del producto
Ahorrador de espacio medidor de flujo volumétrico para medición de aplicaciones de líquido básico / gas / vapor
Rango de diámetro nominal
Error de medición máx.
Flujo volumétrico: +-1.0 %
Máx. presión de proceso
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Rango de temperatura del medio
-200...+400°C (-328...+752°F) hasta +450°C / 842°F sobre pedido
Pantalla/Operación
De líquido con dos líneas Pantalla de cristal Botones Configuración Rápida
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC sobre pedido
Título del producto
Ahorrador de espacio medidor de flujo volumétrico para medición de aplicaciones de líquido básico / gas / vapor
Rango de diámetro nominal
Error de medición máx.
Flujo volumétrico: +-1.0 %
Máx. presión de proceso
PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K
Rango de temperatura del medio
-200...+400°C (-328...+752°F) hasta +450°C / 842°F sobre pedido
Pantalla/Operación
De líquido con dos líneas Pantalla de cristal Botones Configuración Rápida
Comunicación digital
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX FM CSA TIIS NEPSI/IEC sobre pedido
Más descargados
PROWIRL 72
Technical InformationRM
Versión en inglés - 12/2003
Vortex Flow Measuring System for reliable flow measurement of gas,
steam
and liquids.
EN
ES
BG DE FR IT PL RO RU
01/12/2003
01/01/2003
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2003
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI062DEN.pdf
Proline Prowirl 72
Manual de instrucciones
HART
Versión en español - 01/2011
Sistema de medición de caudal Vortex
EN
ES
BG CS DE FR HU IT JA PL PT RO RU
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Idioma:
Español
Versión:
01/01/2011
Tamaño del archivo:
7.3 MB
Nombre del archivo:
BA00084Desv01.11.pdf
107 documentos
PROWIRL 72
Technical InformationRM
Vortex Flow Measuring System for reliable flow measurement of gas, steam and liquids.
EN
ES
Búlgaro Alemán French Italiano Polaco Rumano Ruso
01/12/2003
01/01/2003
Idioma:
Inglés
Versión:
01/12/2003
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI062DEN.pdf
Proline Prowirl 72F, 72W, 73F, 73W
Technical Information
Vortex Flow Measuring System
EN
ES
Alemán French Italiano Japonés Polaco Ruso Chino
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2011
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00070DEN_1411.pdf
Proline Prowirl 72
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with FOUNDATION Fieldbus interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
ES
Alemán Ruso
09/11/2011
01/04/2007
01/12/2005
01/06/2004
Idioma:
Inglés
Versión:
09/11/2011
Tamaño del archivo:
2.1 MB
Nombre del archivo:
BA00095DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 72
PROFIBUS-PA
Operating Instructions
Vortex Flow Measuring System with PROFIBUS-PA interface for measuring gas, steam and liquids.
EN
ES
Alemán Polaco Ruso
09/11/2011
14/03/2007
01/12/2005
01/03/2004
01/01/2003
Idioma:
Inglés
Versión:
09/11/2011
Tamaño del archivo:
2.7 MB
Nombre del archivo:
BA00085DEN_1311.pdf
Proline Prowirl 72
Manual de instrucciones
HART
Sistema de medición de caudal Vortex
EN
ES
Búlgaro Checo Alemán French Húngaro Italiano Japonés Polaco Portugués Rumano Ruso
01/11/2011
01/01/2011
01/02/2009
01/01/2007
01/12/2005
Idioma:
Español
Versión:
01/01/2011
Tamaño del archivo:
7.3 MB
Nombre del archivo:
BA00084Desv01.11.pdf
Proline Prowirl 72
Manual de instrucciones abreviado
Sistema de medición de caudal Vortex
EN
ES
Checo Alemán French Italiano Portugués Chino
10/11/2011
01/01/2011
01/12/2007
Idioma:
Español
Versión:
10/11/2011
Tamaño del archivo:
848.8 KB
Nombre del archivo:
KA00030DES_1411.pdf
EA Conversion Kit for Prowirl 200 Compact Version to Prowirl 200 Remote
Version
Prowirl 200 non explosion-protected
EN
ES
Alemán
16/10/2023
01/02/2022
03/03/2020
01/05/2017
23/04/2015
Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2023
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
EA01055DA2_0623-00.pdf
EA Installing sensor parts
Prosonic Flow 92F, Prowirl 72, 73, 200
EN
ES
Alemán
16/10/2023
01/09/2017
14/01/2016
28/11/2013
Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2023
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
EA01085DA2_0423-00.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
ES
Alemán
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
797.3 KB
Nombre del archivo:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
EN
ES
Alemán
01/03/2018
28/11/2013
25/04/2013
Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2018
Tamaño del archivo:
139.5 KB
Nombre del archivo:
EA01051DA2_0318.pdf
Buscar piezas de repuesto por número en el dibujo
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit meas. amplifier PW 72 Ex
Número de dibujo
Referencia
B
50103475
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exi
Número de dibujo
Referencia
A
50103476
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exi
Número de dibujo
Referencia
A
50103477
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exi
Número de dibujo
Referencia
A
50103478
Kit I/O-board PW72/73 FF Exi
Número de dibujo
Referencia
A
50107084
Kit I/O-board PW 72/73 HART Exd
Número de dibujo
Referencia
E
50106382
Kit I/O-board PW 72/73 HART/pulse Exd
Número de dibujo
Referencia
E
50106384
Kit I/O-board PW72/73 PROFIBUS PA Exd
Número de dibujo
Referencia
A
50106383
Kit I/O-board PW72/73 FF Exd
Número de dibujo
Referencia
A
50107085
Kit conn. board PW72/73PROFIB.PA/FF Exd
Número de dibujo
Referencia
E
50106385
Kit display 72/73/92F(HART) 12 languages
Número de dibujo
Referencia
C
50103472
Kit display 72/73 (HART) 15 languages
Número de dibujo
Referencia
C
71123423
Kit display72/73/92F(FF/PA) 12 languages
Número de dibujo
Referencia
D
50103473
Kit display 72/73 (FF/PA) 15 languages
Número de dibujo
Referencia
D
71123425
Kit preamplifier PW 72/73
Número de dibujo
Referencia
G
50103474
Kit connec. board PW72/73 FS elect Ex
Número de dibujo
Referencia
F
50103884
Kit connec. board PW72/73 FS sens Ex
Número de dibujo
Referencia
H
50103885
Kit Terminal Block 72/73/92F
Número de dibujo
Referencia
25
50108141
Kit cover 72/73/92F with window
Número de dibujo
Referencia
8
50103526
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Número de dibujo
Referencia
9
50103527
Kit cover 23/72/73/92F blind version
Número de dibujo
Referencia
12
50103527
Kit cover connection compart. Exd
Número de dibujo
Referencia
10
50106386
Kit cover PW72/73 FS sens
Número de dibujo
Referencia
20
50103883
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Número de dibujo
Referencia
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Número de dibujo
Referencia
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1,5 grey
Número de dibujo
Referencia
1
50103658
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Número de dibujo
Referencia
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Número de dibujo
Referencia
1
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Número de dibujo
Referencia
1
50098036
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured,Transm.
Número de dibujo
Referencia
1
71120601
Kit 1 cable gl. M20x1.5 armoured, Sensor
Número de dibujo
Referencia
1
71120602
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
1
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
1
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Número de dibujo
Referencia
1
50098041
Kit Cable gland Profibus PA
Número de dibujo
Referencia
1
50098037
Kit Cable gland Profibus PA
Número de dibujo
Referencia
1
50098037
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Número de dibujo
Referencia
1
50094984
Kit Cable gland Found. Fieldbus
Número de dibujo
Referencia
1
50094984
Kit Ground terminal/Cover clamp
Número de dibujo
Referencia
3
50097147
Kit Circuit board 72/73 field housing
Número de dibujo
Referencia
4
50103528
Kit Display carrier 72/73/92F field hous
Número de dibujo
Referencia
5
50103529
Kit gaskets housing PW72/73 compact
Número de dibujo
Referencia
6
50103892
Kit gaskets housing PW72/73 FS
Número de dibujo
Referencia
7
50103893
Kit cable PW72/73 remote version 10m
Número de dibujo
Referencia
22
50103484
Kit cable PW72/73 remote version 10m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
50103485
Kit cable PW72/73 remote version 30m
Número de dibujo
Referencia
22
50103486
Kit cable PW72/73 remote version 30m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
50103487
Kit cable PW72/73 FS armoured, 10m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
71109659
Kit cable PW72/73 FS armoured, 15m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
71109660
Kit cable PW72/73 FS armoured, 20m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
71109661
Kit cable PW72/73 FS armoured, 30m Ex
Número de dibujo
Referencia
22
71109663
Kit 2 Centering rings DN 15 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106030
Kit 2 Centering rings DN 15 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106031
Kit 2 Centering rings DN 15 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106032
Kit 2 Centering rings DN 15 JIS 10/20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106033
Kit 2 Centering rings DN 25 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106034
Kit 2 Centering rings DN 25 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106035
Kit 2 Centering rings DN 25 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106036
Kit 2 Centering rings DN 25 JIS 10/20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106037
Kit 2 Centering rings DN 40 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106038
Kit 2 Centering rings DN 40 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106039
Kit 2 Centering rings DN 40 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106040
Kit 2 Centering rings DN 40 JIS 10/20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106041
Kit 2 Centering rings DN 50 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106042
Kit 2 Centering rings DN 50 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106043
Kit 2 Centering rings DN 50 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106044
Kit 2 Centering rings DN 50 JIS 10/20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106045
Kit 2 Centering rings DN 80 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106046
Kit 2 Centering rings DN 80 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106047
Kit 2 Centering rings DN 80 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106048
Kit 2 Centering rings DN 80 JIS 10K
Número de dibujo
Referencia
23
50106049
Kit 2 Centering rings DN 80 JIS 20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106050
Kit 2 Centering rings DN100 DIN PN 16
Número de dibujo
Referencia
23
50106051
Kit 2 Centering rings DN100 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106052
Kit 2 Centering rings DN100 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106053
Kit 2 Centering rings DN100 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106054
Kit 2 Centering rings DN100 JIS 10K
Número de dibujo
Referencia
23
50106055
Kit 2 Centering rings DN100 JIS 20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106056
Kit 2 Centering rings DN150 DIN PN 16
Número de dibujo
Referencia
23
50106057
Kit 2 Centering rings DN150 DIN PN 40
Número de dibujo
Referencia
23
50106058
Kit 2 Centering rings DN150 ANSI150LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106059
Kit 2 Centering rings DN150 ANSI300LBS
Número de dibujo
Referencia
23
50106060
Kit 2 Centering rings DN150 JIS 10K
Número de dibujo
Referencia
23
50106061
Kit 2 Centering rings DN150 JIS 20K
Número de dibujo
Referencia
23
50106062
Valoramos su privacidad
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .
Personalizar
Aceptar solo lo esencial
Aceptar todas