Caudalímetros Promass F de Endress+Hauser
Estableciendo el estándar industrial desde hace 30 años – El original
Endress+Hauser ha fabricado caudalímetros coriolis desde 1986. Nuestro proceso se ha caracterizado por la innovación y desarrollo, logrando posicionarnos como el proveedor número uno en esta tecnología.
Ventajas
Gran exactitud en la medición de líquidos y gases en procesos variables y demandantes.
-
Seguridad en el proceso – inmune en ambientes fluctuantes y difíciles.
-
Pocos puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura como variables primarias).
-
Instalación compacta – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida y/o soportes.
Conozca por qué los caudalímetros Endress+Hauser son su mejor compra
A menudo se piensa que los caudalímetros Coriolis son todos iguales dado que se parecen en su forma, en la exactitud ofrecida y en las prestaciones que estos proveen.
Sin embargo, al igual que con otros productos, en las tolerancias de fabricación, la calidad de los materiales y el conocimiento del fabricante radica la excelencia del equipo.
El Promass F se encuentra entre los productos en el cual Endress+Hauser ha sabido capitalizar los conocimientos basados en investigación y desarrollo y en la experiencia en campo. Con más de quinientos mil equipos instalados, es el equipo más robusto de su clase.

Diseño y seguridad
Gracias a su diseño compacto se puede instalar en espacios confinados, sin necesidad de tramos rectos antes o después del equipo. Además no se necesitan soportes adicionales y puede instalarse tanto horizontal como verticalmente.
La seguridad es otro aspecto importante en los caudalímetros Coriolis Endress+Hauser: con un contenedor secundario que soporta hasta 40 bares es una solución única que garantiza una barrera adicional de contención en caso de imprevistos.
Además el equipo cuenta con todas las certificaciones para servicio en áreas clasificadas.
Otras características
Estos equipos pueden ser de 4 hilos (3/8" a 10") o dos hilos (3/8" a 2", sin necesidad de conversores adicionales), ampliando su rango de aplicación a industrias como la química o petroquímica.
Los materiales utilizados son también un punto en el que se ha prestado especial atención: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602, entre otros.
El equipo es inmune a las vibraciones, gracias a sus frecuencias de trabajo altas. Estamos tan seguros del desempeño en condiciones adversas ya que somos uno de los pocos fabricantes en los que encontrará esta especificación: acceleration up to 1 g, 10 to 150 Hz, following IEC 68-2-6.
Laboratorios propios acreditados
Por ultimo, pero no menos importante, Endress+Hauser posee sus propios laboratorios acreditados de calibración, pudiendo ofrecer calibraciones de hasta 0,05% en masa.
Algunos caudalímetros Coriolis pueden parecerse al Promass F por fuera, pero ninguno se parece por dentro.