Resumen de especificaciones
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
(*) additional function included with integrated volume correction -
Measuring Medium
Natural gas (dry, odorized), air
-
Nominal pipe size
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Ámbito de aplicación
Tecnología de última generación para garantizar la máxima exactitud de las mediciones: el caudalímetro de gas por ultrasonidos compacto FLOWSIC550 garantiza una facturación extremadamente precisa de grandes caudales volumétricos en redes de alta presión. Un complemento perfecto para el FLOWSIC500. Es resistente a las sobrecargas, efectúa las mediciones con fiabilidad y se supervisa mediante un sistema de diagnóstico inteligente. FLOWSIC550 puede integrarse con facilidad en las estaciones de medición existentes. En el uso en estaciones de medición y transferencia, FLOWSIC550 garantiza un suministro de gas continuo y sin bloqueos.
Detección de caudales volumétricos reducidos en redes de alta presión
Custody transfer: sistemas de distribución, almacenamiento y transporte de gas
Estaciones de transferencia y puntos de conexión a la red
Propiedades del equipo:
Diagnóstico y monitorización automática del funcionamiento
Robusto y fiable gracias a que renuncia a los componentes móviles
Permite instalaciones de contador compactas
Conversión de flujo integrada
Alimentación eléctrica con batería o con seguridad intrínseca
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ventajas
La máxima fiabilidad de medición y seguridad en el suministro continuo de gas
Montaje sencillo, compatible con contadores de gas de turbina
Reducción de los costes de instalación gracias a la conversión de flujo integrada
Fácil puesta en marcha y lectura de datos a través de FLOWgateTM (PC y aplicación)
Costes de explotación mínimos, ya que prácticamente no requiere mantenimiento
Fiable con cambios de carga dinámicos
Permite el funcionamiento autosuficiente
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
FLOWSIC550
Ultrasonic Gas Flow Meter
EN ES 01/01/2025Idioma:
Inglés
Versión:
01/01/2025
Tamaño del archivo:
4.1 MB
Nombre del archivo:
8029793_AE00_OI_FLOWSIC550_en_V1-1_2025-02_EHS.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Idioma:
Inglés
Versión:
18/12/2024
Tamaño del archivo:
3.1 MB
Nombre del archivo:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
FLOWSIC500 – high pressure gas flow meter for natural gas distribution
The FLOWSIC500 ultrasonic compact gas meter ensures highly accurate metering in natural gas distribution.
Idioma:
Inglés
Versión:
24/03/2025
Tamaño del archivo:
3.9 MB
Nombre del archivo:
8029942_IN_FLOWSIC550_en_V2-2_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Software de la aplicación
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Idioma:
Language neutral
Versión:
11/11/2024
Tamaño del archivo:
430 MB
Nombre del archivo:
FLOWgate
-
-
-
Verificación DTM
IR-USB driver
USB driver for infrared optical head HIE-04
Idioma:
Language neutral
Versión:
04/08/2017
Tamaño del archivo:
94 MB
Nombre del archivo:
IR-USB driver
-